HW互換QSFP+光モジュールは、デュプレックスLCコネクタ経由で1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大20kmの40GBASEイーサネットスループットに使用できるよう設計されています。このモジュールはSFF-8436 QSFP+ MSAおよびRoHS規格に準拠しています。また、QSFP+ MSAで規定されているI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。また、QSFP+ これらの特長により、このホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューションレイヤーアプリケーションなどの様々なアプリケーションで使用するのに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HW QSFP-ELR4-40G互換 40GBASE-LR4 QSFP+モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF)
#143939
#143939
50,558円 (税込)
FS P/N: QSFP-ELR4-40G
81 販売数
6 レビュー
4 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫135点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
HW互換 イーサネットおよびデータセンター向け40GBASE-LR4 QSFP+光モジュール(SMF、1310nm、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-ELR4-40G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.5 ~ 2.3dBm
受信感度
< -12.5dBm
パワーバジェット
8dB
レシーバー過負荷
3.3dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
QSFP+ MSA、SFF-8436
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)Compatibility (3)Power Budget (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
W***e
United States
2023年9月12日
First time using FS – I like the product selection and the prices and so far everything’s been great.
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0M***a
United States
2023年4月04日
QSFP arrived safely, and I checked without any problems. So far, everything is working exactly as I had hoped and I was very appreciated that your guys have the great customer support. In the future, I will order the things I need from your website. Hesitant friends just hurry up to order it, they will not let your guys down.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***s
United Kingdom
2023年3月31日
We have an upcoming project in the end of January, so we need a lot of transceivers and fiber patch cable. I found FS by google. They have varies optics that I can buy them at once, and no need to find product from different vendor. Their 40G module have good working performance, it can work perfectly in our equipment.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品