RJ45ケーブルデュアルヘッドコネクタの両端は、2本のネットワークケーブルを直接に接続できます。そして、必要に応じてケーブルの長さを簡単に拡張できます。さらに、デバイスのインターフェイスを損傷から保護することができ、ネットワークケーブル全体の環境を美しくすることもできます。
![RJ45 ケーブルデュアルヘッド ネットワーク拡張コネクタ(インターフェースアダプター) この写真はRJ45-1-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/550x550/14393-2.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![RJ45 ケーブルデュアルヘッド ネットワーク拡張コネクタ(インターフェースアダプター) この写真はRJ45-1-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-2.jpg)
![RJ45 ケーブルデュアルヘッド ネットワーク拡張コネクタ(インターフェースアダプター) この写真はRJ45-1-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-5.jpg)
![RJ45 ケーブルデュアルヘッド ネットワーク拡張コネクタ(インターフェースアダプター) この写真はRJ45-1-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-6.jpg)
![RJ45 ケーブルデュアルヘッド ネットワーク拡張コネクタ(インターフェースアダプター) この写真はRJ45-1-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-3.jpg)
![RJ45 ケーブルデュアルヘッド ネットワーク拡張コネクタ(インターフェースアダプター) この写真はRJ45-1-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/MTP-MPO-Fiber-Cabling/60x60/14393-4.jpg)
RJ45 ケーブルデュアルヘッド ネットワーク拡張コネクタ(インターフェースアダプター)
#14393
#14393
140円 (税込)
FS P/N: RJ45-1-FS
15K 販売数
5 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫51点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
RJ45 ケーブルデュアルヘッド ネットワーク拡張コネクタ(インターフェースアダプター)
仕様一覧
製品タイプ
Cat5eとCat6
色
白色
コネクタ
RJ45メス
配線方式
T568A/T568B
適用
シールドなし
寸法(HxWxD)
0.62"x0.83"x1.35" (15.8x21x34.3mm)
特徴
RJ45ケーブルデュアルヘッドコネクタの詳細
50マクロインチゴールドメッキコンタクト
ゴールドメッキコンタクトは最適化された信号品質のために外部の電磁干渉から保護します。
丈夫で耐久性がある
コネクタは、優れた剛性、強い耐衝撃性および耐熱性を備えた選択的なABS材料でできています。
使いやすい
このネットワークコネクタを使用すると、ケーブルやデバイスインタフェースの長さを拡張するのが非常に便利で簡単です。
Q&A
質問する
全て (7)Compatibility (2)Application (1)Matching Cables (1)Matching Panels (1)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
J***r
United Kingdom
2017年2月04日
Excellent quality adapter, you can't beat it at this price
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***n
United States
2016年10月12日
Good connections, everything went as exspected.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品