100GBASE-LRシングルラムダ QSFP28光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大10kmの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-LR-100GからQSFP-LR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![Cisco QSFP-100G-LR-S互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401311033463fh0nl.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cisco QSFP-100G-LR-S互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20230915182137a64psm.jpg)
![Cisco QSFP-100G-LR-S互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311033463fh0nl.jpg)
![Cisco QSFP-100G-LR-S互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311033533u09jo.jpg)
![Cisco QSFP-100G-LR-S互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![Cisco QSFP-100G-LR-S互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131103358zgprt6.jpg)
![Cisco QSFP-100G-LR-S互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-LR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
Cisco QSFP-100G-LR-S互換 100GBASE-LR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#143535
#143535
61,653円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR-100G
843 販売数
6 レビュー
14 Q&A
Transceiver Type:
56 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Cisco QSFP-100G-LR-S互換 100GBASE-LR シングルラムダ QSFP28 PAM4モジュール(シングルラムダ、SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP-100G-LR-S
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.4 ~ 4.5dBm
受信パワー
-7.7 ~ 4.5dBm
消費電力
≤4.5W
消光比
> 3.5dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応(KP4)
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
パッケージ
BOX
変調方式
PAM4
コアサイズ
9um/125um
通信プロトコル
100GラムダMSA 100G-LR規格
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
シングルラムダ100GはIEEE 400GBASE-LR4に準拠しているため、ネットワーク事業者は1つのサイトを400Gギアにアップグレードするだけで、ポート帯域幅を犠牲にすることなく既存の100Gサイトに接続することができます。
100Gをリードする性能と品質
Broadcomチップを内蔵し、個別に設計されたBOXパッケージを備えたQSFP28光トランシーバーは、100Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcomチップ
安定した伝送
≤ 4.5W
低消費電力
BOXパッケージ
高い信頼性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231005161712yab4jg.jpg)
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km(ホストFEC付き) | 500m(ホストFEC付き) | 2km(ホストFEC付き) |
ケーブル種類 | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
パッケージ | BOX | BOX | BOX |
チップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ | Broadcomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
アプリケーション | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト 800G ~ 8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト 800G ~ 8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400G ~ 4x 100Gブレイクアウト 800G ~ 8x 100Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (14)Compatibility (4)Chipset (1)Connection (1)Network Upgrading (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Real-time View (1)Solutions (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
2020年8月10日
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
FS認証購入者
役に立った 18
コメント 0H***k
Australia
2020年6月28日
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0H***e
United States
2020年5月21日
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品