100GBASE-FRシングルラムダQSFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上で、二重LCコネクタ経由で最大2kmの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するBroadcomチップが搭載されています。このモジュールは、QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd、および100G Lambda MSAの規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネット、400Gから100Gへのブレイクアウトアプリケーションなど、さまざまな用途に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-FR-100GからQSFP-FR-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![Dell Q28-100G-FR互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401301458381buuxp.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Dell Q28-100G-FR互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401301458381buuxp.jpg)
![Dell Q28-100G-FR互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130145847wfnw1l.jpg)
![Dell Q28-100G-FR互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018140945hpdd2f.jpg)
![Dell Q28-100G-FR互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130145855zxsxwp.jpg)
![Dell Q28-100G-FR互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018140945lgatg4.jpg)
Dell Q28-100G-FR互換 100GBASE-FR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#143527
#143527
53,728円 (税込)
FS P/N: QSFP-FR-100G
400 販売数
7 レビュー
3 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月22日月曜日
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
Dell Q28-100G-FR互換 100GBASE-FR シングルLambda QSFP28 PAM4モジュール(シングルLambda、SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
Q28-100G-FR
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.4 ~ 4dBm
受信感度
<-6.4dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤4.5W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
パッケージング技術
COB (チップオンボード)パッケージング
変調フォーマット
PAM4
通信プロトコル
100GラムダMSA 100G-FR仕様に準拠
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221102170740li57xn.jpg)
特徴
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 2km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB |
チップ | Broadcomチップ | Macomチップ | Macomチップ | Macomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (3)Chipset (1)Connection (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
7
0
0
0
0
B***t
United States
2023年5月26日
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0J***n
United States
2023年4月28日
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0M***a
Australia
2023年3月23日
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品