Cisco QSFP-100G-DR-S互換100GBASE-DRシングルラムダ QSFP光モジュールは、1310nmの波長を使用して、デュプレックスLCコネクタを介して単一モードファイバ(SMF)上の最大500mの100GBASEイーサネットスループットに使用するために設計されています。このモジュールには、4x25G NRZ電気信号を1x100G PAM-4光信号に変換するためのBroadcomチップが含まれています。デジタル診断機能は、QSFP MSAで指定されたI2Cインターフェースを介しても利用可能であり、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスを可能にします。これらの機能により、簡単にインストールできるホットスワップ可能なモジュールは、データセンターや100Gイーサネットなど、さまざまなアプリケーションで使用することができます。
ご注意: FS P/NがQSFP28-DR-100GからQSFP-DR-100Gに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されます。
![Cisco QSFP-100G-DR-S互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131191339w215de.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cisco QSFP-100G-DR-S互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20240627191711csfo4a.jpg)
![Cisco QSFP-100G-DR-S互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131191339w215de.jpg)
![Cisco QSFP-100G-DR-S互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131191345btr0uf.jpg)
![Cisco QSFP-100G-DR-S互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901154302uaoeya.jpg)
![Cisco QSFP-100G-DR-S互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311913520pgqnq.jpg)
![Cisco QSFP-100G-DR-S互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-DR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209011543020akjpe.jpg)
Cisco QSFP-100G-DR-S互換 100GBASE-DR QSFP28光モジュール(シングルラムダ 1310nm 500m DOM LCデュプレックス SMF)
Hot #143516
Hot #143516
47,389円 (税込)
FS P/N: QSFP-DR-100G
2.6K 販売数
27 レビュー
12 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫72点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Cisco QSFP-100G-DR-S互換 100GBASE-DR シングルラムダ QSFP PAM4モジュール(シングルラムダ、SMF、1310nm、500m、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-100G-DR-S
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4dBm
受信パワー
-5.9 ~ 4dBm
消費電力
≤ 4W
消光比
3.5dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応(KP4)
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
パッケージ
BOX
変調方式
PAM4
コアサイズ
9um/125um
通信プロトコル
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR仕様準拠
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240701234856fxdl8n.jpg)
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1つのサイトだけを400Gギアにアップグレードしても、既存の100Gサイトに接続できます。
100Gをリードする性能と品質
Broadcomチップを内蔵し、個別に設計されたBOXパッケージを備えたQSFP28トランシーバーは、100Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcomチップ
安定した伝送
≤ 4W
低消費電力
BOXパッケージ
高い信頼性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023100510275143xzdm.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 500m (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 25km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング |
チップ | Broadcomチップ | Macomチップ | Broadcomチップ | Inphiチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (12)Compatibility (5)Application (2)Cisco Series (2)FS Box (1)Mellanox Cards (1)Mellanox NIC (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
27
0
0
0
0
C***o
Canada
2023年11月15日
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
FS認証購入者
役に立った 23
コメント 0P***g
United States
2023年11月14日
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0M***o
United States
2023年10月09日
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品