FS標準Mellanox MCP7F60-W002R26互換ケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、400G伝送を可能にします。このホットスワップ可能なモジュールは、8つの送信チャンネルと8つの受信チャンネルを統合しています。SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3cdの各規格に完全準拠しています。
QSFP-DD - 4xQSFP56ケーブルアセンブリは、異なるデータレートの400G規格アプリケーションをサポートする高性能、高帯域、コスト効率の高い相互接続ソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m (7ft) FS標準Mellanox MCP7F60-W002R26互換 400G QSFP-DD - 4x100G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
Hot #141929
Hot #141929
25,200円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4QPC02
89 販売数
2 レビュー
7 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月1日金曜日
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
FS標準Mellanox互換 400G QSFP-DD - 4x100G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP-DD - 4 QSFP56、28AWG)
製品規格
型番
MCP7F60-W002R26
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD - 4 QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
41mm
ワイヤーAWG
28AWG
ケーブル長さ
2m(7ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
材質
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
電源
3.3V
通信プロトコル
SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3 cd
消費電力
< 0.1W
変調方式
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
適用
400Gイーサネット
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間で400G~4x100Gのリンクを確立するためのコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
41mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
全て (7)Matching Product (2)Mellanox Series (1)Modulation (1)Package (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
R***z
France
2023年6月18日
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
Switzerland
2023年6月15日
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品