FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-PLR4-400Gに関するものです。

汎用互換 4x100GBASE-LR QSFPDDモジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF)

#141715
#141715

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-LR

205,879円 (税込)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
17 販売数
9 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫23点在庫あり、配達予定日2024年8月13日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用互換 4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4モジュール(SMF、1310nm、10Km、MTP/MPO、DOM)

400GBASE-PLR4モジュール、MTP/MPO-12コネクタ、パラレルシングルモードファイバで最大10kmをサポートします。IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8規格に準拠します。
400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で4本のパラレルレーンに伝送されます。QSFP-LR-100Gへの4x100Gブレイクアウトとして使用可能です。


ご注意: FSのP/NがQSFPDD-PLR4-400GからQDD-PLR4-400Gに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

仕様一覧
型番
QDD-PLR4-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFPDD
最大伝送速度
400Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
受信パワー
-8.2 ~ 5.8dBm
パワーバジェット
6.3dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤ 9W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
コアサイズ
G.652/9um
パッケージテクノロジー
COB
通信プロトコル
IEEE 802.3cu、QSFP-DD MSA、CMIS 4.0
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1つのサイトだけを400Gギアにアップグレードしても、既存の100Gサイトに接続できます。
新しい400Gサイトとレガシー100Gサイトとの接続
400Gポートの帯域幅をフル活用
新しい400Gポートで100Gオプティクスを再利用
400Gをリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DD光モジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 9W
低消費電力
53G EMLレーザー
生産性を確保
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
最大伝送距離
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
変調
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 10W
≤ 14W
≤ 12W
≤ 14W
送信機タイプ
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
包装技術
COB
BOX
COB
BOX
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3cu
OSFP MSA、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
データセンター
データセンター
Q&A
質問する
全て (10)Compatible Modules (1)Optical Signal (1)PAM4 (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
9
0
0
0
0

R***t

United States

2023年6月15日
5.0
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***a

United States

2023年6月07日
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

O***f

Germany

2023年5月13日
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品