汎用互換の2.488G-TX/9.953G-RXトランシーバーモジュールは、10ギガビット対応のパッシブ光ネットワーク(XGPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。XGPONONU SFP+トランシーバーは、非対称のアップストリーム9.953Gbpsとダウンストリーム2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/APCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-TG.987.2およびSFP+ MSAに完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 XGPON ONU SFP+モジュール(1270nm-TX/1577nm-RX 2.488G-TX/9.953G-RX クラスN2 20km DDM SC/APC SMF)
Hot #141198
Hot #141198
6,181円 (税込)
FS P/N: XG-SFP-25-20N2
131 販売数
3 レビュー
10 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
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
汎用互換 2.488G-TX/9.953G-RX XG-PON ONU クラスN2 光モジュール(SMF、1270nm-TX/1577nm-RX、20km、SC/APC、産業用、DDM)
製品規格
型番
XG-SFP-25-20N2
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1270nm-TX/1577nm-RX
伝送速度
2.488G-TX/9.953G-RX
コネクタ
SC/APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 7dBm
受信パワー
-28 ~ -8dBm
クラス
N2
最大リンクバジェット
31dB
受信機過負荷
≤ -8dBm
受信感度
≥ -28dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTx、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
SFP+ MSA
SFF 8432
SFF 8472
RoHS
WEEE
SFF 8432
SFF 8472
RoHS
WEEE
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
全て (10)Other Compatibility (2)Application (1)Compatibility (1)Compatibility (1)Compatibility (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
2
0
0
0
R***x
United States
2023年2月14日
Excellent support, super fast delivery and very good products. FS stands out between competition.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0F***s
Canada
2023年1月12日
Really happy with the product, works like a charm.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品