Arista Networks互換のSFP28モジュールは、LCシンプレックスコネクタ経由で1330nm-TX/1270nm-RX波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)経由で最大20kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長の別のモジュールまたはネットワーク機器と併用する必要があります。25Gイーサネット、通信、データセンター、および5Gネットワークフロントホールに25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、MSA、およびeCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Arista Networks SFP-25G-BD-I互換 25GBASE SFP28光モジュール(1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LCシンプレックス SMF)
#140490
#140490
20,446円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
0 販売数
6 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫22点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
Arista Networks互換 25GBASE SFP28モジュール(データセンターおよび5Gワイヤレスネットワーク向け、SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP28-25G-BX20-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
9dB
受信機過負荷
2.5dB
消費電力
≤ 1.2W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSRP
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
Q&A
質問する
全て (6)CDR (1)Cisco Series (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
R***h
United States
2022年7月19日
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0L***n
United States
2022年6月17日
The modules are working fantastic, as expected.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0E***g
Germany
2022年5月23日
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品