ビジネス規模が拡大しても、IP PBXに搭載されているテレフォニーカードを導入して、ユーザー数や同時通話数を増やすことができ、拡大するビジネスニーズにうまく対応できます。
U-4DTUは、PBX-U502にホットプラグで装着することで機能を拡張でき、1枚のボードで4 E1をサポートし、同シリーズのボードを4枚組み合わせて使用できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ビジネス規模が拡大しても、IP PBXに搭載されているテレフォニーカードを導入して、ユーザー数や同時通話数を増やすことができ、拡大するビジネスニーズにうまく対応できます。
U-4DTUは、PBX-U502にホットプラグで装着することで機能を拡張でき、1枚のボードで4 E1をサポートし、同シリーズのボードを4枚組み合わせて使用できます。
E1回線は、ヨーロッパ、中国、アジアのほとんどの国で広く使われているデジタル幹線で、最大30ユーザーの同時通話に対応しています。
デジタル幹線は、伝送効率の向上、信号品質の確保、伝送距離の拡大、互換性と柔軟性の向上を実現します。
適合IP PBX | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 |
8 FXO | — | — | — | |
8 FXS | — | — | — | |
4 FXU | — | — | — | |
4 E1/T1 | — | — | — | |
標準インタフェース | RJ48 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
最大消費電力 | 13.20W | 7.28W | 6.61W | 8.48W |
保存温度範囲 | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C |
動作温度範囲 | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C |
湿度範囲 | 10%-90%(結露しない) | 10%-90%(結露しない) | 10%-90%(結露しない) | 10%-90%(結露しない) |
寸法 | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm |
C***n
United Kingdom
C***e
Italy
G***y
Colombia