Cisco互換QSFP28モジュールは、LCコネクタを介して1280nmTx/1310nmRxの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大20kmの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、同じ波長を持つ別のモジュールまたはネットワーク機器と組み合わせて使用する必要があります。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェースを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムに動作パラメータにアクセスすることができます。また、QSFP28 これらの特長を備えたこのモジュールは、設置が容易で、ホットスワップにも対応しており、100Gイーサネット、データセンター、ストレージエリアネットワークアプリケーションなど、さまざまな用途で使用することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco互換 100GBASE-BX20 QSFP28光モジュール(1280nm-TX/1310nm-RX 20km 拡張温度 DOM LCシンプレックス SMF)
#140089
#140089
364,370円 (税込)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
39 販売数
2 レビュー
6 Q&A
Transceiver Type:
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年07月04日木曜日
グローバル倉庫16点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
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
Cisco互換100GBASE-BX20 イーサネットおよびデータセンター用のQSFP28光モジュール (SMF、1280nm-TX/1310nm-RX、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP28-100G-BX20
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.1Gbps
波長
1280nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
拡張温度範囲
-20 ~ 85℃
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
受信感度
< -14.5dBm
最大パワーバジェット
13dB
受信感度
4.5dBm
消費電力
≤ 5W
消光比
> 4dB
符号誤り率 (BER)
5E-5
ホストFEC
対応
通信プロトコル
QSFP28 MSA
電磁両立性(EMC)
対応
適用
100Gイーサネット、データセンター、ストレージエリアネットワーク
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
データセンター向け100G接続
5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
中心波長 | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCシンプレクス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 20km | 20km | 20km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
温度範囲 | -20 ~ 85°C (拡張用) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 104GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (6)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Nexus Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
G***h
United States
2023年11月15日
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***e
United States
2023年4月08日
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品