200G QSFP56アクティブ光ケーブルは、OM3マルチモードファイバ上の200ギガビットイーサネットリンクで使用するために設計されており、片端に4つのマルチモードファイバ(MMF)光モジュールを搭載し、それぞれが最大50Gb/sのデータレートで動作します。このモジュールは、IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、QSFP56 MSA、およびInfiniBand HDRに準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
100m (328ft)汎用互換 200G QSFP56アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#135691
#135691
155,003円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AO100
2 販売数
1 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月24日木曜日
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
汎用互換200G QSFP56 AOC (100-メーター、QSFP56 - QSFP56)
仕様一覧
型番
QSFP56-200G-AOC
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
100m (328ft)
ジャケット材質
LSZH
ケーブルタイプ
OM3
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
波長
850nm
消費電力
≤ 4.5W
電源
3.3V
変調フォーマット
PAM4
商用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
DDM/DOM機能
対応
CDR(クロックデータリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8636、InfiniBand HDR
MTBF
≈320万時間
アプリケーション
データセンター、200Gb/s InfiniBand HDRシステム
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
低レイテンシーと高帯域幅のInfiniBand
アナログクロック&データリカバリ(CDR)設計のSemtechチップ内蔵により、超低レイテンシーと消費電力を実現し、安定した伝送と省エネルギーを保証します。
Semtech CDRチップ
低遅延
≤ 4.5W
低消費電力
200Gbps
高帯域幅
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
30mm最小曲げ半径
ケーブルの折り曲げがタイトになり、配線が容易になります。
軽量
最小限のサポートで高密度のファイバランが可能です。
MPO光コネクタなし:クリーニングの問題を回避し、インストール手順を削減します。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
M***o
United States
2023年12月05日
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品