HW 25GBase-BX-D互換SFP28モジュールは、1330nm-TX/1270nm-RXの波長をLCシンプレックスコネクターで使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大20kmの25GBase-BXスループットを実現します。この双方向ユニットは、相補的な波長の別のモジュールやネットワーク機器と組み合わせて使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、MSA、eCPRIの各規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HW 25GBase-BX-D互換25GBASE SFP28 SMFモジュール(1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC)
#134387
#134387
18,861円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX20
22 販売数
19 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫170点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
HW 25GBase-BX-D互換25GBASE SFP28データセンターおよびテレコム用光モジュール(SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
25GBase-BX-D
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
2.5dB
消費電力
≤ 1.2W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR
TX & RX
通信プロトコル
eCPRI、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431
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
全て (6)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
19
0
0
0
0
B***s
New Zealand
2023年5月09日
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0G***r
United States
2022年12月16日
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0G***r
United States
2022年12月16日
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品