400GBASE-ER8モジュールはデュプレックスLCコネクタのG.652シングルモードファイバ(SMF)の標準ペアで最大40kmの接続を対応します。IEEE 802.3bsプロトコルと400GAUI-8、QSFP-DD HW Rev5.1およびQSFP-DDCMIS Rev4.0標準に準拠しています。 400ギガビットイーサネット信号は、8つの波長で伝送され、 8つの波長の多重化と逆多重化はデバイス内で管理されます。
ご注意: FS P/NはQDD-ER8-400GからQDD-ER8-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。