パッシブデバイスとして、主に光ファイバーで使用されるFS減衰器は、元の伝送波に変更を加えることなく、リンク内で安定した望ましいレベルの光パワーを保証するために光パワー性能、光計測器のキャリブレーション補正とファイバ信号減衰をデバッグします。
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/12822.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12822.main.jpg)
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12822.B.jpg)
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12822.C.jpg)
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12822.D.jpg)
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12822.E.jpg)
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12822.F.jpg)
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12822.G.jpg)
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12822.H.jpg)
![カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB) この写真はATA-FC-FSに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12822.I.jpg)
カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB)
#12822
#12822
1,921円 (税込)
FS P/N: ATA-FC-FS
1.3K 販売数
15 レビュー
11 Q&A
コネクタ:
FC/UPC
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
カスタム FC型可変光減衰器(1~30dB)
製品規格
光ファイバコネクタ
FC
フェルールの種類
ジルコニアセラミック
コネクタのジェンダー
可変
転送モード
シングルモード
減衰量
1 ~ 30dB
動作波長(nm)
1260 ~ 1620(SM)
減衰量精度
±0.8dB
最小挿入損失
< 2.5dB
偏光依存損失
≤ 0.2dB
最大光入力電力
200mW
湿度
95%RH
温度範囲
動作 -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
特徴
FC型可変光ファイバ減衰器
この光減衰器は、挿入損失が低く、PDLが低く、減衰範囲が1dBから30dBと広く、安定性と信頼性に優れています。
高品質セラミックコア
優れた材料により、伝送速度が速く、挿入損失が低いです。
広い減衰範囲
本製品は、接続された機器の減衰を広い範囲で正確に行います。
簡単な取り付け
プラグタイプなので、パッチケーブルの端に直接取り付けることができます。
減衰器の用途
この光減衰器は、光ファイバ通信システムや光伝送システムに使用でき、FTTH、CATV、WAN、光ファイバセンサー大都市圏ネットワークに適用され、テスト機器として使用されます。
Q&A
質問する
全て (11)Product Recommendation (3)Customization (2)Application (1)Length (1)Matching Product (1)Test Report (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
その他関連リソース
最近閲覧した製品