FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
00:38
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。
この写真はSFP-10G-BX60に関するものです。

Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX32-60互換 10GBASE-BX BiDi SFP+光モジュール(1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM LC/UPCシンプレックス SMF)

#124459
#124459

Semtech DFB ≤ 1.5W BIDI LCシンプレックス SMF

23,615円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-BX60
257 販売数
16 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫75点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX32-60互換 10GBASE-BX SFP+モジュール(SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、60km、LC、DOM)

Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX32-60互換SFP+モジュールは、LCシンプレクス・コネクタ経由でOS2 SMFを最大60kmまでサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、1本の光ファイバによるデータ伝送を特徴としており、一方のトランシーバーは1330nmのチャネルを伝送し1270nmの信号を受信し、もう一方のBiDi SFP+光学部品は1270nmの波長で伝送し1330nmの信号を受信します。

SFF-8472で指定されたI2Cインターフェイスを介してデジタル診断を使用することもできます。これにより、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。各 BIDI SFP+モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェイス カード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。低消費電力と高速を特徴とするこの10G BIDI SFP+モジュールは、エンタープライズワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、無線およびベースバンドユニットなどに最適です。

製品規格
型番
EX-SFP-10GE-BX32-60
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
60km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
< -20dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFP+ MSA、SFF-8431、SFF-8472、CPRI
* FSモジュールはCiscoの機器と完全に互換性があります。製品規格については、
にご覧下さい。
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切な減衰器を接続してください。
距離
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
減衰器

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
既存のファイバの利用率の向上
BiDiモジュールは、同じファイバストランド上でデータを送受信するため、ネットワークファイバリソースとコストを50%大幅に節約できます。
ネットワーク容量を2倍にする
双方向モジュールにより、ネットワークの回復力も向上し、冗長リンクが提供されます。
単方向スイッチングネットワーク
デュプレックスLCモジュール
双方向スイッチングネットワーク
シンプレックスLCモジュール
データセンター向け10G接続
1.4Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に対応できる人気の方法を提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトルテスト
パケット損失&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再構成してさまざまなブランドで動作するようにすることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を実現します。
Q&A
質問する
全て (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
13
2
1
0
0

B***t

Spain

2024年3月10日
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***e

France

2024年1月31日
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

L***e

France

2024年1月29日
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品