Extreme Networks 10GB-BX60-U互換SFP+モジュールは、LCシンプレクス・コネクタを介してOS2 SMFで最大60kmをサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、単一のファイバを介したデータ伝送を特徴としており、1つのトランシーバーは1270nmチャネルを送信し、1330nm信号を受信し、もう1つのBiDi SFP+オプティクスは1330nm波長で送信し、1270nm信号を受信します。
SFF-8472で指定されたI2Cインターフェイスを介してデジタル診断を使用することもできます。これにより、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。各 BIDI SFP+モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェイス カード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。低消費電力と高速を特徴とするこの10G BIDI SFP+モジュールは、エンタープライズワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、無線およびベースバンドユニットなどに最適です。