Extreme Networks 10122互換XFPモジュールは、LCコネクタ経由で波長1310nmのシングルモード・ファイバ(SMF)上に最大10kmの伝送を提供します。このマルチレートXFPは、10GBASE-LRおよび10GBASE-LWイーサネット・アプリケーションと、OC-192/STM-64ショートリーチ(SR-1)POSアプリケーションの両方をサポートします。このモジュールは、現行のXFP Multi-Source Agreement(MSA)仕様、IEEE 802.3aeによる10ギガビット・イーサネット10GBASE-LR/LW、および10Gファイバチャネル1200-SM-LL-Lに準拠しています。リアルタイムの動作パラメータへのアクセスを可能にするデジタル光モニタリング(DOM)サポート。データセンター、企業のワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダのトランスポートアプリケーションに適しています。
![Extreme Networks 10122互換 10GBASE-LR XFPモジュール(1310nm 10km DOM LC SMF) この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/12443.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Extreme Networks 10122互換 10GBASE-LR XFPモジュール(1310nm 10km DOM LC SMF) この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12443.main.jpg)
![Extreme Networks 10122互換 10GBASE-LR XFPモジュール(1310nm 10km DOM LC SMF) この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12443.B.jpg)
![Extreme Networks 10122互換 10GBASE-LR XFPモジュール(1310nm 10km DOM LC SMF) この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12443.C.jpg)
![Extreme Networks 10122互換 10GBASE-LR XFPモジュール(1310nm 10km DOM LC SMF) この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12443.D.jpg)
![Extreme Networks 10122互換 10GBASE-LR XFPモジュール(1310nm 10km DOM LC SMF) この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12443.E.jpg)
Extreme Networks 10122互換 10GBASE-LR XFPモジュール(1310nm 10km DOM LC SMF)
#12443
#12443
10,936円 (税込)
FS P/N: XFP-10GLR-31
186 販売数
458 レビュー
3 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫55点在庫あり、配達予定日2024年9月20日金曜日
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
Extreme Networks 10122互換 10GBASE-LR XFPモジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
10122
メーカー
FS
フォームファクタ
XFP
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
送信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 0dBm
受信感度
< -12.6dBm
パワーバジェット
6.6dB
受信機過負荷
0dBm
標準消費電力
≤ 1.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
9/125 µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、XFP MSA
保証期間
5年間
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
10Gをリードする性能と品質
Semetchチップを内蔵したXFP 10Gモジュールは、10Gリンクにおいて高性能と低消費電力を実現します。
Semetchチップ
安定した伝送
≤ 1.5W
低電力消費
マルチレート
より広い適用範囲
TO-Canパッケージングの卓越性
TO-Canパッケージ設計を採用したモジュールは、信頼性、気密性、放熱性能に優れ、テレコム&データセンター・アプリケーションに最適です。
ネットワークのシームレスな接続性を実現
このモジュールは、FSボックスによって再構成することができ、異なるブランドで動作するため、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | SCデュプレックス | SCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
チップ | Semtech | Semtech | Semtech |
消費電力 | ≤ 1.5W | ≤ 4W | ≤ 1.5W |
通信プロトコル | XFP MSA、IEEE 802.3ae | X2 MSA、IEEE 802.3ae | XPK MSA、IEEE 802.3ae |
適用範囲 | 10GBASE-LR/LWイーサネット、SONET OC-192/SDH STM-64 | SONET/SDHとイーサネット | 10Gイーサネットとデータセンター |
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
353
78
27
0
0
A***s
United States
2023年12月06日
No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***r
United States
2023年10月15日
Awesome and worked as expected on cisco switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***e
United States
2023年10月08日
Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品