当社のシールド付きCat5e室外防水直接埋設イーサネットネットワークケーブルは、最も過酷な環境でもインターネット接続を拡張できます。その耐候性のあるダブルアウタージャケットにより、ワイヤーをさまざまな脅威から保護しながら、ラインを地下に埋めることができます。更に、最大350 MHzの高帯域幅と最大1000mbpsの速度をサポートし、自宅や職場で完璧な中断のない接続を提供します。
![1000ft(305m) Cat5e シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(屋外用直接埋設ケーブル、UV耐性PVC&LDPEダブルジャケット、24AWG、350MHz、黒色) この写真はC5EUTPPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/123965.C.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1000ft(305m) Cat5e シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(屋外用直接埋設ケーブル、UV耐性PVC&LDPEダブルジャケット、24AWG、350MHz、黒色) この写真はC5EUTPPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123965.C.jpg)
![1000ft(305m) Cat5e シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(屋外用直接埋設ケーブル、UV耐性PVC&LDPEダブルジャケット、24AWG、350MHz、黒色) この写真はC5EUTPPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123965.main.jpg)
![1000ft(305m) Cat5e シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(屋外用直接埋設ケーブル、UV耐性PVC&LDPEダブルジャケット、24AWG、350MHz、黒色) この写真はC5EUTPPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123965.B.jpg)
![1000ft(305m) Cat5e シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(屋外用直接埋設ケーブル、UV耐性PVC&LDPEダブルジャケット、24AWG、350MHz、黒色) この写真はC5EUTPPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123965.D.jpg)
1000ft(305m) Cat5e シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(屋外用直接埋設ケーブル、UV耐性PVC&LDPEダブルジャケット、24AWG、350MHz、黒色)
#123965
#123965
29,955円 (税込)
FS P/N: C5EUTPPVC
137 販売数
3 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
20,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat5e 室外直接埋設ケーブル 1000ft(305m) UV耐性PVC&LDPE ダブルジャケット 24AWG 350MHz シールドなし(UTP) バルクLANケーブル 黒色
製品規格
ケーブルタイプ
カテゴリ5e
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVCおよびLDPE
ケーブル長さ
1000ft(305m)
参照帯域幅
350MHz
データレート対応
10/100/1000Base-T
ワイヤゲージ
24AWG
ケーブル色
黒色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大設置張力(N)
110
最大曲げ半径(mm)
26.8
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
LANケーブルテスト もっと見る
特徴
屋外ネットワークの安定稼働に最適なダブルジャケット
耐UVと防水性を備えたダブルジャケットは、日光、汚れ、雪、湿気に耐えます。過酷な環境でも頑丈で耐久性があり、屋外や埋設プロジェクトに最適です。
最高のパフォーマンスとセキュリティのための革新的な作り
高信頼品質とユーザーフレンドリーなデザイン
優れた耐久性
RJ45コネクタ & ツールレスキーストーンジャックとの簡単なインストール
配線コードT568AおよびT568Bは、どちらもANSI/TIA-568-C配線規格に満たしています。その唯一の違いは、オレンジと緑のペアが入れ替わっていることです。
マルチシーンアプリケーション
Q&A
質問する
全て (9)Application (3)Certification (1)Fluke Test Report (1)Length Mark (1)Pure Copper (1)Usage (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
C***n
United States
2023年7月20日
I have run this cable about a month ago. Cable tested good out of the box. It's been outside through several storms both rain and snow and has not had an issue.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***y
United States
2023年5月31日
This cat5e cable works great.What else can I say, this cable works great and is worth every penny.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0I***l
United States
2023年4月06日
If I need more equipment I will seriously consider purchasing from FS. I got the delivery way ahead of the estimated delivery date and the cable worked with no issues at all.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品