Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「ツイストペア」ネットワークケーブルです。Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-このケーブルは、通常よりも高い帯域幅が必要されて、より高度なネットワークインストールに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat5e シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(UL Listed認証取得、24AWGソリッド純裸銅線、350MHz、PVC CMP、青色)
#123942
#123942
47,389円 (税込)
FS P/N: C5EUTPPVC
27 販売数
3 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫12点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
17,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
1000ft(305m)Cat5e 24AWG ソリッド無酸素銅線 350MHzシールドなし(UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得PVC CMP 青色)
仕様一覧
ケーブル種類
Cat5e
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CMP
ケーブル長さ
1000ft(305m)
基準帯域幅
350MHz
データレートサポート
10/100/1000Base-T
ワイヤゲージ
24AWG
ケーブルカラー
青色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
絶縁体直径
0.85 ± 0.05
導体直径(mm)
0.500 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
4.7±0.4
最大設置張力(N)
70
最大曲げ半径(mm)
20.4
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
保証期間
1年間
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
建物を配線する
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
吊り天井上または上げ床下のエアプレナム空間用のCMP定格(プレナム)
最大350MHzで、10/100/1000-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大350MHzで、PoE+規格に準拠しており、10/100/1000-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
Q&A
質問する
全て (9)Application (3)Certification (1)Fluke Test Report (1)Length Mark (1)Pure Copper (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
H***n
United States
2023年8月01日
This was a really great purchase. I need to add some wire for my house and this was perfect. It was easy to pull out and run wire for my home system. I would definitely recommend.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0F***e
United States
2023年6月14日
First time laying an ethernet cable, was worried to death the cable would be defective and was wasting my time, but everything was great in the end.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***r
Singapore
2023年3月17日
FS.COM takes all the details into consideration. The openings on both sides of the box make it easy to move up and put down. My new project is on the mountain. It's no trouble at all to carry the box and walk up.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品