FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。
この写真はM-CFP2-DCOに関するものです。

C60 1529.55nm CFP2-DCO 100G/200G DWDM Cバンド波長可変モジュール(96Chs ITU CH13-CH60 50GHz 80km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)

Hot #120173
Hot #120173

伝送用 QPSK/8-QAM/16-QAM FEC 4-5W CH13-CH60

1,854,181円 (税込)
FS P/N: M-CFP2-DCO
8 販売数
4 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換

Mシリーズ 100G/200G コヒーレントCFP2-DCOモジュール(80km、LC/UPC)

MシリーズCFP2-DCOコヒーレントモジュールは、50GHzのITU-Tグリッド周波数範囲で完全に調整可能で、フレックスグリッドDWDMチューニングをサポートします。M6500シリーズおよびM6800シリーズOTNプラットフォームで使用され、アプリケーションに応じて3つの位相変調方式をソフト選択できます。

ラインサイド・トランクのDWDMデータセンター相互接続、メトロ・キャリア、リージョナル/ロングホール・アプリケーションに最適です。

製品規格
型番
M-CFP2-DCO
データ転送速度
100/200Gbps
フォームファクタ
CFP2
伝送プロトコル
100GbE/200GbE/OTU4
ライン変調
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G)
最大伝送距離
80km
設定済み波長
C60 (1529.55nm)
可変波長
チューナブルITU CH13 ~ CH60 (Cバンド)
入力電力範囲
-21 ~ 0dBm
送信出力範囲
-15 ~ 1dBm
インターフェース
LC/UPCデュプレックス
反射減衰量
≥ 27dB
通信プロトコル
MSA準拠
FEC対応機能
SD FEC、ITU-T G709 FEC
ファイバの種類
G.652 SMF
保存相対湿度
0 ~ 85%
動作温度範囲
-5 ~ 70°C (23 ~ 158°F)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

品質テストプログラム

品質を確実に管理できる為の光学テストプログラムを建立しており、見に行きましょうか。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
4
0
0
0
0

D***d

United States

2023年9月03日
5.0
Honestly, the experience of ordering with you guys was, fast, easy, friendly, and not complicated at all.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

K***n

Australia

2023年5月31日
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

M***a

United States

2023年5月10日
5.0
I am very pleased about the products. They are very high quality materials.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品