FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。
この写真はPDU-5158N-HBSに関するものです。

単相 15A/125V ベーシックPDU(8 NEMA 5-15Rアウトレット、NEMA 5-15Pプラグ、6.6ftコード、1Uラックマウント)

Hot #119617
Hot #119617

15A/125V 6.6ft (2m) 1.8kW 1U

9,985円 (税込)
FS P/N: PDU-5158N-HBS
4.1K 販売数
17 レビュー
28 Q&A
グローバル倉庫51点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証

単相 15A/125VベーシックPDU(8 NEMA 5-15Rコンセント、NEMA 5-15Pプラグ、6.6ftコード、1Uラックマウント)

ベーシック配電ユニット(PDU)は、UPSシステム、発電機、またはユーティリティ電源から、サーバー、ネットワーク/テレコム機器、エンタープライズレベルの機器、およびその他のデバイスに、単一の入力と複数の出力コンセントを使用して電力を供給するための信頼性とコスト効率の高い方法であり、エンタープライズアプリケーションのデータセンター、サーバールーム、およびネットワーク配線クローゼット用に設計されています。

ベーシックPDUシリーズには1Uと0Uのモデルがあり、前面や背面に多様なコンセント配置が可能です。また、EIA規格の19インチラックに水平または垂直に取り付けるなど、さまざまな取り付けオプションに対応しています。

製品規格
PDUタイプ
ベーシック
位相
単相
ソケット
8 NEMA 5-15R
プラグ
NEMA 5-15P
定格電流
15A
定格電圧
125V
負荷容量
1.8kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
6.6ft (2m)
材質
アルミニウム合金
スイッチ
対応
インジケータ
電源LED
ラックスペース数
1U
寸法(HxWxD)
19.0"x1.75"x1.75" (482.6x44.5x44.5mm)
取り付け方法
水平
ネジ
ある
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
信頼性の高い配電

ベーシックPDUは、サーバー、ネットワーク/テレコム機器、エンタープライズレベルの機器などに安定した配電を提供します。

セキュリティ設定

ショートから保護するための、点灯するカバー付きのマスターオン/オフスイッチ

親切な設計

取付けが容易なキーホールの取り付けスロットです。

高品質銅チップ

電気伝導性、耐熱性、省エネルギーに優れています。

データセンターの運用に特化

ラックマウント配電ユニットの電源タップは、高度でユーザーがカスタマイズ可能な電力制御とアクティブな監視を提供します。これは、データセンターのエネルギー最適化と回路保護にとって重要です。

製品タイプ
ベーシック
メーター付き
モニター付き
スイッチ式
スイッチ式コンセント
サーキットブレーカー
2、磁気油圧式
2、磁気油圧式
3、磁気油圧式
3、油圧式
個別スイッチ制御
yes
yes
アラームインジケーター
yes
yes
yes
yes
yes
個別アウトレット監視
yes
ブザーのビープ音
yes
yes
yes
yes
ユーザー定義アラーム
yes
yes
yes
操作ログ
yes
yes
yes
yes
ホットスワップ対応電流計
yes
yes
yes
yes
ネットワークアクセス
yes
yes
yes
Q&A
質問する
全て (28)Accessories (1)Application (1)Installation Method (1)Product Recommendation (1)Voltage (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
16
1
0
0
0

j***u

United States

2023年6月16日
5.0
very efficient delivery
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

P***s

United States

2022年3月09日
5.0
I was looking for an inexpensive option for my power supply/ surge protector. Loved it! I like how it looks on my server rack and better than plugging in my equipment into the wall outlet so over all if your looking for a decent server rack power surge protector.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***r

United States

2022年3月07日
5.0
We are happy to get our office/home network up and running. This piece of equipment fits well in the rack and so far is servicing our needs as expected. Thank you for helping us streamline our system.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品