パッシブデバイスとして、主に光ファイバーで使用されるFS減衰器は、元の伝送波に変更を加えることなく、リンク内で安定した望ましいレベルの光パワーを保証するために光パワー性能、光計測器のキャリブレーション補正とファイバ信号減衰をデバッグします。
ご注意ください:E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
パッシブデバイスとして、主に光ファイバーで使用されるFS減衰器は、元の伝送波に変更を加えることなく、リンク内で安定した望ましいレベルの光パワーを保証するために光パワー性能、光計測器のキャリブレーション補正とファイバ信号減衰をデバッグします。
ご注意ください:E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。
光減衰器は、正確な減衰値、低PDL、低挿入損失、微細な反射研磨を備えています。
安定した減衰
輸入された減衰ファイバは、リンクの固定減衰を確保します。
高速接続
オス-メスポートで、パッチケーブルや他の機器を簡単に接続できます。
永久的な保護
耐久性のあるプラスチックシェルは、よく損傷から中心の挿入物を保護します。
エレガントなダストキャップで精密なサイズに作られて、手軽な取り付けをより確実にします。
プロが設計した10パックバッグは、ノーダメージ配送のために輸送中の衝突を最小限に抑えます。
光減衰器は、CWDM&DWDM、CATVシステム、データセンターネットワーク、試験装置、その他のハイパワーアプリケーションで広く使用されています。
C***n
United States
C***g
United States
J***n
Australia