FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
00:40
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。
この写真はQSFP-SR4-100G-Iに関するものです。

産業用 HW QSFP-100G-SR4-I互換 100GBASE-SR4 QSFP28モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO MMF)

#117093
#117093

Macom Broadcom VCSEL ≤ 2W 4x 25G-SR MTP-12 MMF 産業用

44,219円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
11 販売数
13 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫20点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

HW QSFP-100G-SR4-I互換 100GBASE-SR4 QSFP28モジュール(産業用、MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)

HW QSFP-100G-SR4-I互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長850nmのOM4マルチモードファイバ(MMF)上で最大100mの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コア、ディストリビューション・レイヤー、テレコム・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ISR4-100GからQSFP-SR4-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-100G-SR4-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信パワー
-10.3 ~ 2.4dBm
パワーバジェット
1.9dB
消光比
> 3dB
標準消費電力
≤ 2W
変調方式
4x 25G NRZ
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
コアサイズ
50μm/125μm
包装技術
COB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光トランシーバーを再構成することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
850nm
850nm
850nm
850nm
コネクタ
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され)
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され)
最大伝送距離
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
100m@OM4
適用ケーブル
MMF
MMF
MMF
MMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
チップ
Macomチップ
Macomチップ
II-VI Finisarチップ
Macomチップ
温度範囲
-40 ~ 85°C (産業用)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gブレイクアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gブレイクアウト
200Gから2x100Gブレイクアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
10Gアップグレードソリューション
データセンター
100GBASEイーサネット
Q&A
質問する
全て (5)Matching Cables (3)Interoperate with SR10 (1)Power Budget (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
13
0
0
0
0

M***o

Denmark

2023年3月02日
5.0
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

M***l

United States

2023年2月02日
5.0
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

D***s

New Zealand

2022年11月02日
5.0
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品