Senko CS™コネクタは、次世代 200/400G QSFP-DDモジュールおよびOSFP用に設計されており、CWDM4、FR4、LR4、およびSR2の要件を満たしています。ラックおよび構造化配線環境の両方で、LCデュプレックスコネクタよりも堅牢で高密度な代替品として最適化されています。
CS™-LC Uniboot デュプレックスシングルモード光ファイバパッチケーブルは、ファイバネットワークの相互接続に使用できます。また、40Gbおよび100Gbネットワークとの下位互換性があるため、現在のアプリケーションを将来的に400Gbにアップグレードすることを保証できます。