Cat7ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの100メートル以内で最大10GBase-Tおよび600MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS Cat7パッチケーブル導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。
![25ft(7.6m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/116402.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![25ft(7.6m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116402.main.jpg)
![25ft(7.6m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116402.B.jpg)
![25ft(7.6m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116402.C.jpg)
![25ft(7.6m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220725164303ppyfym.jpg)
![25ft(7.6m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色) この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/116402.D.jpg)
25ft(7.6m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色)
#116402
#116402
1,427円 (税込)
FS P/N: C7SFTPSGPVC
2.6K 販売数
0 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫230点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、26AWG、10GBase-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat7ツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
25ft(7.6m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
600MHz
ケージ規格
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
PoEの互換性
PoE/PoE+
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
LANケーブルテスト もっと見る
特徴
600MHzの安定した伝送
このケーブルは最大600MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
精密ツイストSFTPケーブル
8芯は4組でツイストされ、ホイルと編組シールドで包まれています。正確なツイストは、ペア間の信号クロストークを効果的に打ち消し、信号伝送の安定性を保証します。
優れた性能テスト
FS Cat7パッチケーブルは、フルークチャネルテストに100%合格し、NEXT、リターンロス、ACR-FおよびACR-Nを含む特定のテストレポートを提供します。このレポートは、すべてのパッチケーブルの品質とパフォーマンスが高いことを示しています。
銅ケーブルソリューション
データセンターやサーバールーム、大規模な企業ネットワークにおいて、あらゆるデータ通信機器を接続するために広く使用されており、特に病院や工場、政府機関などの干渉の多い場所に適しています。
Q&A
質問する
全て (5)Application (2)Anti-interference (1)Data Rate (1)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品