このSFP+モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介してOS2 SMFで最大20kmをサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、1本のファイバでのデータ伝送を特徴としており、1つのモジュールは1330nmチャネルを送信し、1270nm信号を受信し、もう1つのBiDi SFP+オプティクスは1270nm波長で送信し、1330nm信号を受信します。
SFF-8472で指定されたI2Cインターフェイスを介してデジタル診断を使用することもできます。これにより、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。各BIDI SFP+モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェイスカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。低消費電力と高速を特徴とするこの10G BIDI SFP+モジュールは、エンタープライズワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、無線およびベースバンドユニットなどに最適です。