光ファイバドロップケーブル用保護ボックスは、ホットメルトの後に熱保護チューブ付きのケーブルを入れるケースであるため、スプライススポットはコールド溶接に対してより良い保護を得ることができます。熱いものは、コネクタの性能を向上させ、実効接続率を100パーセントに高め、製品の寿命を延ばすことができます。それはドロップケーブルおよび終端出力のネットワークアクセスに適当です、屋内および屋外のケーブル保護装置として使用することができます。
![光ファイバドロップケーブル用保護ボックス この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240508112539v5tkh7.png)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![光ファイバドロップケーブル用保護ボックス この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508112539v5tkh7.png)
![光ファイバドロップケーブル用保護ボックス この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508112559v864go.png)
![光ファイバドロップケーブル用保護ボックス この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024050811262013d3sl.png)
![光ファイバドロップケーブル用保護ボックス この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508112634x4yo7z.png)
![光ファイバドロップケーブル用保護ボックス この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405081126531j2boi.png)
![光ファイバドロップケーブル用保護ボックス この写真は に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508112715p4s4ne.png)
光ファイバドロップケーブル用保護ボックス
#11416
#11416
47円 (税込)
FS P/N: FS-SF1060
28.4K 販売数
5 レビュー
4 Q&A
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月11日木曜日
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
2281 点仕入れ中、配達予定日2024年8月1日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
説明
仕様一覧
製品名
ドロップケーブル保護ボックス
適用ファイバ径
2.0/3.0/0.9/0.25(mm)
寸法(LxW)
4" × 0.5" (103 × 12mm)
重量
0.005kg
動作温度範囲
-40 ~ 75℃
サービスのライフタイム
10年以上
Q&A
質問する
全て (4)Matching Product (2)Application (1)Color (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
A***s
Portugal
2019年8月03日
There are awesome for single fiber repairs or extension splices.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品