FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。

産業用 FSスイッチ用 C20 DWDM SFP+モジュール(100GHz 1561.41nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)

#113819
#113819

Semtech EML 産業用 ≤ 1.8W ITU LCデュプレックス

44,219円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
6 販売数
27 レビュー
9 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月12日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

10G DWDM 100GHz SFP+モジュール (SMF、1561.41nm、40km、LC、工業用、DOM)

仕様一覧
型番
DWDM-SFP10G-40-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
伝送速度
10Gbps
波長
1561.41nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
< -16dBm
工業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、 eCPRI
ご注意ください: 送信距離が40km未満の場合、送信距離に応じて適切な減衰器を使用して、モジュールが確実に機能するようにしてください。
距離
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
減衰器
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
データセンター向け10G接続
1.8Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
27
0
0
0
0

H***g

United States

2023年9月06日
5.0
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

P***p

Uzbekistan

2023年6月18日
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

P***p

Uzbekistan

2023年6月18日
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品