タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Extreme Networks C17 DWDM-SFP10G-63.86-I互換 10G DWDM SFP+モジュール(100GHz 1563.86nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)
#113741
#113741
56,899円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
13 販売数
26 レビュー
9 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月15日木曜日
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
Extreme Networks DWDM-SFP10G-63.86-I互換 10G DWDM 100GHz SFP+モジュール (SMF、1563.86nm、80km、LC、工業用、DOM)
仕様一覧
型番
DWDM-SFP10G-63.86-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1563.86nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 4dBm
受信感度
< -23dBm
工業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、 eCPRI
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
2Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
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
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
26
0
0
0
0
S***n
United States
2023年6月26日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***n
United States
2023年6月26日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***n
United States
2023年6月26日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品