FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。

産業用 Juniper Networks C24 SFPP-10G-DW24-I互換 10G DWDM SFP+モジュール(100GHz 1558.17nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)

#113111
#113111

Semtech EML 産業用 ≤ 1.8W ITU LCデュプレックス

56,899円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
24 販売数
26 レビュー
9 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月15日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Juniper Networks SFPP-10G-DW24-I互換 10G DWDM 100GHz SFP+モジュール (SMF、1558.17nm、80km、LC、工業用、DOM)

仕様一覧
型番
SFPP-10G-DW24-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1558.17nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 4dBm
受信感度
< -23dBm
工業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、 eCPRI
ご注意ください: 送信距離が80km未満の場合、送信距離に応じて適切な減衰器を使用して、モジュールが確実に機能するようにしてください。
距離
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km
≤ 50km
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
データセンター向け10G接続
2Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
26
0
0
0
0

S***n

United States

2023年6月26日
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***n

United States

2023年6月26日
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***n

United States

2023年6月26日
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品