タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Juniper Networks C34 SFPP-10G-DW34-I互換 10G DWDM SFP+モジュール(100GHz 1550.12nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
Hot #113075
Hot #113075
44,219円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
39 販売数
27 レビュー
9 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月19日月曜日
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
Juniper Networks SFPP-10G-DW34-I互換 10G DWDM 100GHz SFP+モジュール (SMF、1550.12nm、40km、LC、工業用、DOM)
仕様一覧
型番
SFPP-10G-DW34-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1550.12nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
< -16dBm
工業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、 eCPRI
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
1.8Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
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
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
27
0
0
0
0
H***g
United States
2023年9月06日
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***p
Uzbekistan
2023年6月18日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***p
Uzbekistan
2023年6月18日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品