タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Brocade C36 10G-SFPP-ZRD-1548.51-I互換 10G DWDM SFP+モジュール(100GHz 1548.51nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)
#113018
#113018
56,899円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
15 販売数
26 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月3日火曜日
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
Brocade 10G-SFPP-ZRD-1548.51-I互換 10G DWDM 100GHz SFP+モジュール (SMF、1548.51nm、80km、LC、工業用、DOM)
仕様一覧
型番
10G-SFPP-ZRD-1548.51-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1548.51nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 4dBm
受信感度
< -23dBm
工業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、 eCPRI
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
データセンター向け10G接続
2Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
26
0
0
0
0
S***n
United States
2023年6月26日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***n
United States
2023年6月26日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***n
United States
2023年6月26日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品