FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。

産業用 H3C CWDM-SFP10G-1270-40-I互換 10G CWDM SFP+モジュール(1270nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)

#112510
#112510

Semtech DFB ≤ 1W 産業用 LCデュプレックス

37,880円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
14 販売数
162 レビュー
6 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月12日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

H3C CWDM-SFP10G-1270-40-I互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1270nm、40km、LC、工業用、DOM)

仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-1270-40-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1270nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -16dBm
工業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
ご注意ください: 伝送距離が40km未満の場合は、光モジュールが問題なく動作する為に伝送距離に応じて適切な減衰器を使用してください。
距離
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
減衰器

品質テストプログラム

品質を確実に管理できる為の光学テストプログラムを建立しており、見に行きましょうか。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け10G接続
1.8Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (6)Wavelength (2)CWDM vs DWDM (1)Matching Cables (1)Outdoor (1)Product Recommendation (1)Wavelength Conversion (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
162
0
0
0
0

D***e

Dominican Republic

2023年6月18日
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***e

Dominican Republic

2023年6月18日
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***e

Dominican Republic

2023年6月18日
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品