![産業用 汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1290nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/112493.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1290nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112493.main.jpg)
![産業用 汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1290nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112493.B.jpg)
![産業用 汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1290nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112493.C.jpg)
![産業用 汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1290nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112493.D.jpg)
![産業用 汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1290nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はCWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112493.E.jpg)
産業用 汎用互換 10G CWDM SFP+モジュール(1290nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#112493
#112493
37,880円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
7 販売数
162 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月13日火曜日
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
10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1290nm、40km、LC、工業用、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-40-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1290nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0~5dBm
受信パワー
< -16dBm
工業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
特徴
データセンター向け10G接続
1.8Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
162
0
0
0
0
D***e
Dominican Republic
2023年6月18日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
Dominican Republic
2023年6月18日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
Dominican Republic
2023年6月18日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品