タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Dell Force10 430-4585-CW51-I互換 10G CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#112450
#112450
71,162円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
20 販売数
162 レビュー
6 Q&A
波長:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月10日土曜日
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
Dell Force10 430-4585-CW51-I互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1510nm、40km、LC、工業用、DOM)
仕様一覧
型番
430-4585-CW51-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1510nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB CWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1~4dBm
受信感度
< -16dBm
工業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
1.8Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
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
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (6)Wavelength (2)CWDM vs DWDM (1)Matching Cables (1)Outdoor (1)Product Recommendation (1)Wavelength Conversion (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
162
0
0
0
0
D***e
Dominican Republic
2023年6月18日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
Dominican Republic
2023年6月18日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
Dominican Republic
2023年6月18日
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品