Extreme Networks 10301-I互換SFP+モジュールは、OM4 MMFでは最大400m(OM3 MMFでは300m)のリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432とIEEE 802.3ae規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2 線シリアルインタフェイスを介して利用可能です。動作温度範囲が-40℃~85℃のこの産業用光ファイバモジュールは、テレコミュニケーション、データ処理および管理、産業および工場オートメーションのアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道および高度道路交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Extreme Networks 10301-I互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)
#111912
#111912
3,645円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
1.7K 販売数
17 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫646点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Extreme Networks 10301-I互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(MMF、850nm、300m、LC、産業用、DOM)
仕様一覧
型番
10301-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m @ OM3/400m @ OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
消費電力(標準値)
≤ 0.6W
レシーバー過負荷
0.5dBm
符号誤り率(BER)
1E-12
消光比
> 3dB
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF
1,000,000時間
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
製品スポットライト
高性能
低消費電力≤ 0.6W、省エネ
通常50ミリ秒の遅延、100万時間を超えるMTBF
-40℃ ~ 85℃動作温度範囲
ステンレス鋼材料、耐食性と耐塩水噴霧性
幅広いアプリケーション
ほぼすべてのExtremeデバイスと完全互換性がある
10Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用されている
電気通信、データ処理、自動化、その他の過酷な産業環境に適す
プロトコルと安全基準
IEC60825-1クラス1レーザー安全準拠
クラスBEMC、IEC61000-4-2帯電防止放電およびIEC61000-4-3耐放射線性
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP + MSA、CPRI、eCPRIに準拠
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
データセンター向け10G接続
0.6Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
最大データ転送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
最大ケーブル長 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
ケーブルの種類 | MMF | Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー | Cat6A/Cat7/より良いカテゴリー | MMF | MMF/SMF | SMF |
送信パワー | -7.3 ~ -1dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | -8.2 ~ -0.5dBm |
受信感度 | < -11.1dBm | — | — | < -11.1dBm | < -8.4dBm | < -12.6dBm |
消費電力 | ≤ 0.6W(標準値) | <2.5W | <1.8W | ≤ 0.6W(標準値) | <1W | <1W |
動作温度範囲 | -5 ~ 70℃ -40 ~ 85℃(IND) | -0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃(IND) | -0 ~ 70℃ | -5 ~ 70℃ | -5 ~ 70℃ | -0 ~ 70℃ |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (6)Matching Cables (2)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Product Recommendation (1)Radiator (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
17
0
0
0
0
C***y
United States
2024年1月18日
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0K***h
United States
2024年1月15日
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0D***t
Netherlands
2023年9月23日
I haven't had the chance to test the dell ones yet,but they appeared to have a connection when i plugged it in so it's all looking good thanks! Think your services are already spot on, now i know it picks upand auto recommends the right tranceiver on customized it also seems like a good feature.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品