Cisco SFP-10G-BX20U-I互換SFP+モジュールは、LCシンプレックス コネクタを介してOS2 SMFで最大20kmをサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、単一のファイバストランドでのデータ伝送を特徴としており、1つのトランシーバーは1270nmチャネルを送信し、1330nm信号を受信し、もう1つのBiDi SFP+オプティクスは1330nm波長で送信し、1270nm信号を受信します。
SFP-10G-BX-Iは産業用動作温度範囲向けで、過酷な産業環境でも動作します。低消費電力、高速を特徴とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、SONET OC-192/SDH、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Cisco SFP-10G-BX20U-I互換 10GBASE-BX20-U BiDi SFP+光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC/UPCシンプレックス SMF)
#111846
#111846
9,034円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-BX-I
1.1K 販売数
41 レビュー
4 Q&A
モジュールの種類:
グローバル倉庫16点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
Cisco SFP-10G-BX20U-I互換 10GBASE-BX20-U SFP+モジュール(SMF,1270nm-TX/1330nm-RX、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10G-BX-I
メーカー
FS.商業用
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 3dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
8.4dB
受信機過負荷
0.5dBm
標準消費電力
≤ 1.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
既存のファイバの利用率の向上
BiDiモジュールは、同じファイバストランド上でデータを送受信するため、ネットワークファイバリソースとコストを50%大幅に節約できます。
ネットワーク容量を2倍にする
双方向モジュールにより、ネットワークの回復力も向上し、冗長リンクが提供されます。
単方向スイッチングネットワーク
デュプレックスLCモジュール
デュプレックスLCモジュール
双方向スイッチングネットワーク
シンプレックスLCモジュール
シンプレックスLCモジュール
データセンター向け10G接続
1.5Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に対応できる人気の方法を提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトルテスト
1270nm/1330nm
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再構成してさまざまなブランドで動作するようにすることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を実現します。
Q&A
質問する
全て (4)Application (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
41
0
0
0
0
B***t
Spain
2024年3月10日
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
France
2024年1月31日
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***e
France
2024年1月29日
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品