The SFP28 transceiver provides 10/25GBase-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.
タップまたはクリックで画像を拡大する
Customized 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module
Hot #111414
Hot #111414
6,181円 (税込)
FS P/N: SFP-25GMSR-85
1K 販売数
35 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫1417点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
10/25GBASE-SR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
仕様一覧
Part Number
SFP-10/25G-CSR-S
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m @ OM4 MMF, 70m @ OM3 MMF
Connector
LC duplex
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
TX Power
-5~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Power Consumption
1.2W
Extinction Ratio
2dB
Modulation Format
NRZ
CDR
None
Transmit and Dispersion Penalty
3dB
Powerbudget
5.3dB
Packaging Technology
TO Packaging
FEC Function
Not Supported
Protocols
MSA Compliant, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE802.3by
Application
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
品質テストプログラム
Quality Control System もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンターアプリケーション
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。
新しい100Gサイトをレガシー25Gサイトに接続
100Gポートの帯域幅をフル活用
新しい100Gポートで25Gオプティクスを再利用
データセンター向け25G接続
低電力、高密度、高速を特長とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
25G用トップクラスの性能と品質
Macomチップを内蔵したSFP28 25Gモジュールは、25Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個別に設計されたCOBパッケージングを備えています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低電力消費
COBパッケージ
優れた気密性
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するようにモジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
35
0
0
0
0
H***t
Canada
2023年8月22日
Mounted both FS receivers, plugged in fibre optic cables & recognized immediately without issue. Used two of these in my NVidia/Mellanox MCX512A-ACAT card, loaded Win OF2 driver v23.7, updated firmware to 16.35.3006 for workstation use. Service was prompt & timely.
Cheers
Cheers
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0O***m
New Zealand
2023年6月12日
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品