FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

0.5m (2ft) Cisco QDD-400-CU0.5M互換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

#107018
#107018

≤ 0.1W 33.5mm Twinax PAM4

14,105円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-PC005
108 販売数
6 レビュー
17 Q&A
長さ:
互換ブランド:
グローバル倉庫34点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco QDD-400-CU0.5M互換 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)

400G QSFP-DD DACは、主に高帯域幅の400Gリンクを可能にし、400Gイーサネットレートをサポートします。これは、QSFP-DD-to-QSFP-DD銅製ダイレクトアタッチのソリューションを実現可能です。そして、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供しております。

仕様一覧
型番
QDD-400-CU0.5M
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD - QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
33.5mm
ワイヤーAWG
30AWG
ケーブル長さ
0.5m (1.64ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
MTBF
≈ 5,000万時間
消費電力
< 0.1W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
400Gイーサネット

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
33.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
全て (17)Cable Length (2)Compatibility (2)Matching Product (2)Application (1)Backward Compatible (1)Breakout Cables (1)Cisco Series (1)Customized cables (1)DAC Cable (1)FEC (1)Interoperate with SR10 (1)Matching Cables (1)Nexus Series (1)Wire AWG (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

C***k

United States

2023年11月21日
5.0
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***n

United States

2023年11月16日
5.0
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

G***o

United States

2021年12月21日
5.0
good,things
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品