FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。
この写真はQDD-FR4-400Gに関するものです。

Juniper Networks QDD-400G-FR4互換 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)

Hot #105878
Hot #105878

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W LCデュプレックス SMF

104,445円 (税込)
FS P/N: QDD-FR4-400G
362 販売数
17 レビュー
15 Q&A
グローバル倉庫37点在庫あり、配達予定日2024年7月24日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Juniper Networks QDD-400G-FR4互換 400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4モジュール (SMF、1310nm、2km、LC、DOM)

400GBASE-FR4モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモード(SMF)で最大2kmのリンク長をサポートします。IEEE 802.3bs、100Gラムダ MSAグループの400GBASE-FR4仕様、および400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4規格に準拠しています。400ギガビットイーサネットの信号は、CWDMグリッド光の4波長で伝送されます。4つの波長の多重化、多重解除はデバイス内で管理されます。


ご注意: FS P/NはQDD-FR4-400GからQDD-FR4-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QDD-400G-FR4
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス(UPC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
CWDM EML
受信機タイプ
PIN
TXパワー
-3.3 ~ 3.5dBm
受信感度
< -7.3dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
3.5dBm
消費電力
≤ 12W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
中心波長
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
最大伝送距離
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
変調方式
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 10W
≤ 12W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 12W
送信機タイプ
CWDM EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
EML
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
データセンター
400G ~ 8x50Gブレイクアウト
データセンター
400G ~ 8x50Gブレイクアウト
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
Q&A
質問する
全て (15)Specification (3)Compatibility (2)Connectors (1)Modulation (1)Optical Signal (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
17
0
0
0
0

H***z

Australia

2023年10月20日
5.0
Every Module works fine without any error.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

w***r

Singapore

2023年10月19日
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

R***d

Australia

2023年6月13日
5.0
Wow, thank you so much! Your customer service has been simply the best from the beginning!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品