Cisco DS-SFP-FC32G-LW互換モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由で1310nmの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmの32GBase-LRスループットを提供します。このモジュールはSFF-8636規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF- 8472に規定された2線式共通管理インターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この取り付けが簡単でホットスワップ可能なモジュールは、最大32Gまでのファイバ通信に適しています。このFCモジュールは、データセンターのストレージエリアネットワーキング、バックボーンを介したデータセンター・ファイバチャネル相互接続、企業ネットワークのSAN相互接続などに適用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco DS-SFP-FC32G-LW互換 32Gファイバチャネル SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#104311
#104311
80,672円 (税込)
FS P/N: SFP28-32GLR-31
251 販売数
4 レビュー
1 質問内容
モジュールのモデル:
グローバル倉庫122点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
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
Cisco DS-SFP-FC32G-LW互換 32Gファイバチャネル SFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
DS-SFP-FC32G-LW
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
28.05Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
1310nm DFB
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-7~2dBm
受信感度
< -11.6dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
A***l
France
2023年5月26日
Excellent product and superfast delivery !
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***e
France
2023年5月19日
This is my first purchase at FS.COM and I just want to test first. But I was surprised by the quality and service. I will buy some products here in the next time.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0O***t
France
2022年9月06日
Excellent product and superfast delivery !
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品