このFSはMellanox互換 SFP28モジュール向けで、LCデュプレックスコネクタを介して1350nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大30kmの25GBase-CWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox互換 25G CWDM SFP28モジュール(1350nm 30km DOM LCデュプレックス SMF)
#100146
#100146
60,068円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP25G-40S
13 販売数
76 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
FS標準 Mellanox互換 25G CWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1350nm、30km、LC、DOM)
製品規格
型番
CWDM-SFP25G-30S
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1350nm
最大伝送距離
30km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DML CWDM
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
<-19dBm
消費電力
1.5W
消光比
4dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR
TX & RX
パワーバジェット
19dB
FEC機能
対応
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
ご注意: 長距離モジュールを近距離伝送で使用する場合は、表に従って適切な減衰器を組み合わせてください。
距離
≤ 30km
減衰器
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
全て (2)Matching Cables (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
76
0
0
0
0
T***r
United States
2023年9月26日
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0T***r
United States
2023年9月26日
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0T***r
United States
2023年9月26日
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品