このFS標準 Mellanox SFP28-25G-BX40-I互換SFP+モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介して1270nm-TX/1310nm-RXの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大40kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する別のモジュールまたはネットワークアプライアンスで使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、屋外と屋内の両方の展開に適しています。SFP28 MSA、CPRI、およびeCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 FS標準 Mellanox SFP28-25G-BX40-I互換 25GBASE SFP28光モジュール(1270nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF)
#100104
#100104
67,992円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
20 販売数
7 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
FS標準 Mellanox SFP28-25G-BX40-I互換 25GBASE-BX40-U SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1270nm-TX/1310nm-RX、40km、LC、工業用、DOM)
仕様一覧
型番
SFP28-25G-BX40-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
APD
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -18dBm
パワーバジェット
18dB
レシーバー過負荷
-6dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
4dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSR
保証期間
5年間
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
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするこのSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
Q&A
質問する
全て (6)Application Environment (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
2
1
0
0
J***n
Australia
2023年6月13日
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0L***k
Netherlands
2023年3月05日
Lots of delivery options which was helpful.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0E***s
Australia
2023年2月14日
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品