税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
Japan
MTP®/MPOファンアウトケーブル
MTP®/MPOファンアウトケーブル
比較
10件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
OS2 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)
Hot
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)10m(33ft)+NaN

OS2 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)

40G PLR4 ~ 10G LR
100G PSM4 ~ 25G LR
9,034円 (税込)
OM4 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)
Hot
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)10m(33ft)+NaN

OM4 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)

40G SR4 ~ 10G SR
100G SR4 ~ 25G SR
6,816円 (税込)
OM4 MTP® APCメス - LC UPC、16芯 エリートブレイクアウトケーブル, 1m(3ft)
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)10m(33ft)+NaN

OM4 MTP® APCメス - LC UPC、16芯 エリートブレイクアウトケーブル, 1m(3ft)

400G SR8 ~ 50G SR
17,276円 (税込)
OS2 MTP® APCメス - LC UPC、16芯 標準ILブレイクアウトケーブル, 1m(3ft)
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)+NaN

OS2 MTP® APCメス - LC UPC、16芯 標準ILブレイクアウトケーブル, 1m(3ft)

800G XDR8 ~ 100G FR
23,615円 (税込)
カスタム MTP®-8ハーネス(8芯、OS2、0.35dB)
OM3OM4+NaN

カスタム MTP®-8ハーネス(8芯、OS2、0.35dB)

40/100G Base-8 Cabling System
8,359円 (税込)
カスタム MTP®-12ハーネス(12芯、OS2、0.35dB)
OM3OM4+NaN

カスタム MTP®-12ハーネス(12芯、OS2、0.35dB)

40/100G Base-12 Cabling System
9,646円 (税込)
カスタム MTP®-24ハーネス(24芯、OS2、0.35dB)
OM3OM4+NaN

カスタム MTP®-24ハーネス(24芯、OS2、0.35dB)

40/100G Base-24 Cabling System
21,298円 (税込)
カスタム MPO-8ハーネス(8芯、OS2、0.35dB)
OM4+NaN

カスタム MPO-8ハーネス(8芯、OS2、0.35dB)

40/100G Base-8 Cabling System
5,656円 (税込)
カスタム MPO-12ハーネス(12芯、OS2、0.35dB)
OM4+NaN

カスタム MPO-12ハーネス(12芯、OS2、0.35dB)

40/100G Base-12 Cabling System
6,497円 (税込)
MTP®/MPOファンアウトケーブル
MTP®/MPOファンアウトケーブル
ファイバ種類
コネクタA、インターフェース
フィルター
10件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気