税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
Japan
MTP®/MPOファイバケーブル
カテゴリ
比較
73件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
1m(3ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)
Hot
1.5m (5ft)2m (7ft)3m (10ft)4m (13ft)5m (16ft)6m (20ft)7m (23ft)8m (26ft)10m (33ft)12m (39ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)50m (164ft)+NaN

1m(3ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)

40/100G SR4
MTP®汎用カセット
6,816円 (税込)
カスタム MTP®-12トランクケーブル(24-288芯、OM4)
Hot
OS2OM3+NaN

カスタム MTP®-12トランクケーブル(24-288芯、OM4)

40/100G Base-12ケーブル配線システム
9,408円 (税込)
OS2 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)
Hot
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)10m(33ft)+NaN

OS2 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)

40G PLR4 ~ 10G LR
100G PSM4 ~ 25G LR
9,034円 (税込)
カスタム MTP®-12ハイブリッドトランクケーブル(24-144芯、OS2、0.35dB)
Hot
OM3OM4+NaN

カスタム MTP®-12ハイブリッドトランクケーブル(24-144芯、OS2、0.35dB)

40/100G Base-12ケーブル配線システム
8,359円 (税込)
OM4 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)
Hot
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)10m(33ft)+NaN

OM4 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft)

40G SR4 ~ 10G SR
100G SR4 ~ 25G SR
6,816円 (税込)
1m(3ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OS2 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)
Hot
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)9m (30ft)10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)100m (328ft)+NaN

1m(3ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OS2 エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、OFNP), 1m (3ft)

40G PLR4/100G PSM4/400G DR4/XDR4/PLR4
MTP®汎用カセット
12,203円 (税込)
5m(16ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、OFNP), 5m (16ft)
Hot
10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)+NaN

5m(16ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、OFNP), 5m (16ft)

MTP®カセット(A - AF)
13,313円 (税込)
5m(16ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OS2 エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、OFNP), 5m (16ft)
Hot
7m (23ft)10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)+NaN

5m(16ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OS2 エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、OFNP), 5m (16ft)

MTP®カセット(A - AF)
13,155円 (税込)
カスタム MTP®-24トランクケーブル(48-192芯、OM4、0.35dB)
Hot
OS2OM3+NaN

カスタム MTP®-24トランクケーブル(48-192芯、OM4、0.35dB)

40/100G Base-24ケーブル配線システム
17,358円 (税込)
カスタム MTP®-12 PROトランクケーブル(24-144芯、OM4、0.35dB)
Hot
OS2OM3+NaN

カスタム MTP®-12 PROトランクケーブル(24-144芯、OM4、0.35dB)

フィールドピンニングと極性変化
13,879円 (税込)
カスタム MTP®-8 ハイブリッドトランクケーブル(8-144芯、OS2、0.35dB)
New
OM4+NaN

カスタム MTP®-8 ハイブリッドトランクケーブル(8-144芯、OS2、0.35dB)

40/100G Base-8ケーブル配線システム
12,163円 (税込)
カスタム MTP®-12トランクケーブル(12-576芯、OS2、0.35dB)
New
OM4OM3+NaN

カスタム MTP®-12トランクケーブル(12-576芯、OS2、0.35dB)

40/100G Base-12ケーブル配線システム
13,445円 (税込)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ···
  • 7
MTP®/MPOファイバケーブル
カテゴリ
ファイバ種類
コネクタA、インターフェース
フィルター
73件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
カスタム MTP®-12トランクケーブル(24-288芯、OM4)
Hot

カスタム MTP®-12トランクケーブル(24-288芯、OM4)

40/100G Base-12ケーブル配線システム
9,408円 (税込)
カスタム MTP®-24トランクケーブル(48-192芯、OM4、0.35dB)
Hot

カスタム MTP®-24トランクケーブル(48-192芯、OM4、0.35dB)

40/100G Base-24ケーブル配線システム
17,358円 (税込)
カスタム MTP®-12トランクケーブル(12-576芯、OS2、0.35dB)
New

カスタム MTP®-12トランクケーブル(12-576芯、OS2、0.35dB)

40/100G Base-12ケーブル配線システム
13,445円 (税込)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ···
  • 7