Massimizzare l'Utilizzo della Fibra Oscura con la Più Recente Tecnologia WDM
I sistemi di trasporto WDM di FS offrono la capacità flessibile di cui hanno bisogno le reti di oggi, fornendo al contempo una piattaforma a prova di futuro per soddisfare le esigenze della prossima generazione. Il multiplexing di più lunghezze d'onda su una singola fibra o coppia di fibre otterrà un elevato utilizzo della fibra e la trasmissione di capacità di dati su distanze maggiori.
- Trasmissione ad Alta CapacitàLa capacità di trasmissione a livello di GB della singola fibra, dopo il multiplexing, può raggiungere il livello di TB, contribuendo così a ottimizzare gli investimenti nella rete.
- Protocollo TrasparenteOgni canale è trasparente alla velocità e al tipo di dati, supporta segnali ATM, IP, SDH e altri e fornisce servizi di rete diversificati.
- Massimizzazione dell'Utilizzo della Fibra OscuraInvece di utilizzare più fibre per ogni singolo servizio, una singola fibra può essere condivisa per più servizi.