Wi-Fi 6 Alla Guida della Nuova Era
Wi-Fi 6 (802.11ax), l'ultima generazione di standard Wi-Fi che si basa sui punti di forza del suo predecessore Wi-Fi 5 (802.11ac), è ottimizzato per una velocità maggiore e una copertura più ampia con una migliore esperienza utente in aree ad alta densità. Wi-Fi 6 copre un'ampia varietà di applicazioni IoT e mobili nell'istruzione, produzione, hotel, intrattenimento, residenziale, ecc.
![](https://img-en.fs.com/zh/includes/templates/fiberstore/images/specials/wifi6/wifisix-pic02.jpeg)
![](https://img-en.fs.com/zh/includes/templates/fiberstore/images/specials/wifi6/wifisix-pic01-xh.png)
![](https://img-en.fs.com/zh/includes/templates/fiberstore/images/specials/wifi6/wifisix-pic01-xh.png)
![](https://img-en.fs.com/zh/includes/templates/fiberstore/images/specials/wifi6/wifisix-pic01-xh.png)
![](https://img-en.fs.com/zh/includes/templates/fiberstore/images/specials/wifi6/wifisix-pic01.jpeg)
![](https://img-en.fs.com/zh/includes/templates/fiberstore/images/specials/wifi6/wifisix-pic01-xh.png)
![](https://img-en.fs.com/zh/includes/templates/fiberstore/images/specials/wifi6/wifisix-pic01-xh.png)
![](https://img-en.fs.com/zh/includes/templates/fiberstore/images/specials/wifi6/wifisix-pic01-xh.png)
Wi-Fi 6 innovazioni per Esperienze senza Soluzione di Continuità
I problemi delle LAN wireless aziendali sono problematici: il trasferimento dei dati in ritardo e la copertura Wi-Fi limitata porteranno alla fine a un'esperienza utente scadente. Wi-Fi 6 si limiterà a far fronte agli attuali colli di bottiglia della rete e a dare risposte rapide alla crescente domanda di reti Wi-Fi ottimali adottando tecnologie migliori.
- La tecnologia migliorata Wi-Fi 6 MU-MIMO aumenta la capacità fino a 4 punti di accesso 802.11ac con MU-MIMO in uplink e downlink.
- L'eccellente OFDMA permette di utilizzare canali più efficienti quando più dispositivi lavorano simultaneamente, con conseguente riduzione della latenza e maggiore efficienza.
25% Più Veloce e Maggiore Copertura
- Wi-Fi 6 supporta una modulazione di ordine superiore (1024-QAM), che è il 25% più veloce di 802.11ac 256-QAM con un migliore throughput.
- Un simbolo OFDM 4 volte più lungo estende la copertura WLAN e aumenta anche la velocità.
Consumo Energetico Ridotto del 70% e Meno Interferenze
- Target Wake Time aumenta il tempo di sospensione dei dispositivi, riduce il consumo energetico e risparmia la durata della batteria.
- Un simbolo OFDM 4 volte più lungo estende la copertura WLAN e aumenta anche la velocità.
- Opzione Economica Wi-Fi 6 con AP 2x2 MU-MIMO Gigabit
e 1G PoE+ Switch
-
Opzione Wi-Fi 6 Migliorata con 2x2 MU-MIMO Gigabit AP
and 10G PoE++ Switch
Soluzione di Rete Wireless FS e Wi-Fi 6 FAQ
- D: Wi-Fi 6 è compatibile con i precedenti standard wireless?R: Sì. Wi-Fi 6 è progettato per essere compatibile all'indietro con i precedenti standard 802.11a/b/g/n/ac. I punti di accesso Wi-Fi 6 possono essere utilizzati senza sostituire i dispositivi client. Ma si noti che solo utilizzando i punti di accesso Wi-Fi 6 insieme ai dispositivi client supportati da Wi-Fi 6 è possibile realizzare il vantaggio del nuovo standard.
- D: I miei dispositivi client supportano il Wi-Fi 6? Quando i dispositivi client supporteranno il Wi-Fi 6?R: I dispositivi client che supportano il Wi-Fi 6 sono entrati nel mercato dai computer portatili agli smartphone dall'anno scorso (2019). Ci sono molti fornitori come Apple, Samsung, HP, Microsoft, Intel e altri che hanno rilasciato prodotti Wi-Fi 6.
- D: Il Wi-Fi 6 è la stessa cosa del 5G?R: No. Anche se Wi-Fi 6 e 5G sono entrambi progettati per le connessioni wireless, sono diversi in molti aspetti e hanno i loro vantaggi e svantaggi. Puoi ottenere maggiori informazioni su Wi-Fi 6 vs 5G da questo blog: Wi-Fi 6 vs 5G: Analisi delle Tecnologie e delle Applicazioni.
- D: Qual è la relazione tra Wi-Fi 6 e 802.11ax?R: I termini Wi-Fi 6 e 802.11ax sono intercambiabili. 802.11ax è l'ultimo standard IEEE Wi-Fi. Per semplificare la denominazione degli standard Wi-Fi, Wi-Fi Alliance ha semplificato il nome 802.11ax in Wi-Fi 6, indicando la sesta generazione di Wi-Fi.
- D: In Che Modo Wi-Fi 6 è diverso da Wi-Fi 5?R: Wi-Fi 6 costruisce e migliora il precedente standard 802.11ac Wi-Fi 5. Essi differiscono in diverse tecnologie che utilizzano, che si traduce in una migliore esperienza quando si distribuisce Wi-Fi 6 invece di Wi-Fi 5 in ambienti più ad alta densità e con performance rigorose.Questo blog spiega di più su di loro: Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6: Quali Sono Le Loro Differenze?
- D: Quali access point FS supportano il Wi-Fi 6?R: FS AP-W6D2400C and AP-W6D1775C sono supportati da Wi-Fi 6. Portano alte prestazioni e sicurezza alle reti wireless aziendali di oggi.
- D: I punti di accesso FS Wi-Fi 6 possono riconoscere il tipo di dispositivo collegato?R: Sì, i punti di accesso FS Wi-Fi 6 supportano l'identificazione intelligente del terminale per identificare i terminali mobili intelligenti e i PC come Apple e Android.
- D: Che tipo di accesso di certificazione supportano gli access point FS Wi-Fi 6?R: Questi punti di accesso supportano più metodi di autenticazione dell'accesso dell'utente come Web, 802.1x, indirizzo MAC e autenticazione locale per voi da scegliere.
- D: I punti di accesso FS Wi-Fi 6 supportano il Bluetooth?R: Sì. Sia l'AP-W6D2400C che l'AP-W6D1775C Wi-Fi 6 supportano il protocollo Bluetooth 5.0 (BLE) e Apple iBeacon. Gli AP FS Wi-Fi 6 possono espandere le ricche applicazioni Bluetooth come la scossa. Possono anche essere applicati alle richieste di posizionamento Bluetooth.
- D: I punti di accesso FS Wi-Fi 6 soddisfano le esigenze di alta qualità di trasmissione?R: Sì, gli AP FS Wi-Fi 6 possono garantire la qualità della trasmissione aziendale. Supporta una ricca qualità di servizio (QoS), WLAN/AP/STA limitazione della larghezza di banda multimodale e WMM (Wi-Fi multimedia) che definisce la priorità per i diversi dati aziendali, e veramente realizzano tempestivamente, quantitativo e l'applicazione regolare di multimedia.
- D: I punti di accesso Wi-Fi 6 consumano molta energia?R: No. Gli access point FS Wi-Fi 6 non consumano molta energia perché sono progettati con tecnologie di risparmio energetico tra cui la tecnologia di standby a singola antenna, la tecnologia di risparmio energetico dinamica MIMO, la tecnologia di trasmissione automatica migliorata di risparmio energetico e la tecnologia di controllo energetico pacchetto per pacchetto. Combinati con un design ad alte prestazioni, i punti di accesso FS Wi-Fi 6 forniscono un accesso wireless ad alta velocità risparmiando più energia.
- D: Gli access point FS Wi-Fi 6 funzioneranno con le reti 802.11ac esistenti?R: Sì. Gli access point FS Wi-Fi 6 supportano il protocollo standard 802.11ax e possono lavorare contemporaneamente in modalità 802.11ax e 802.11a/b/g/n/ac.
- D: Che ne dite di usare gli access point FS Wi-Fi 6 per guardare i video? Si bloccheranno frequentemente?R: I punti di accesso FS Wi-Fi 6 possono fornire una buona esperienza di servizi video multicast nelle reti wireless. La tecnologia multicast-to-unicast che supporta risolve il problema del video non fluido causato dalla perdita di pacchetti e dal ritardo nelle applicazioni multicast come il video on demand.
- D: Quali controller sono disponibili per i punti di accesso FS Wi-Fi 6?R: FS AC-224AP è disponibile per gestire gli access point FS Wi-Fi 6. Il controller LAN wireless è in grado di gestire fino a 224 AP.
- D: E se ho un gran numero di AP? Un controller LAN wireless è sufficiente?R: FS AC-224AP supporta la tecnologia avanzata di virtualizzazione del controller LAN wireless per virtualizzare più AC (fino a 4) in un controller LAN wireless logico senza apparecchiature hardware aggiuntive, ottenendo un'elevata affidabilità ed espansione delle prestazioni della capacità.
- D: A cosa è necessario prestare attenzione quando si aggiorna la versione dell'Access Point?R: FS raccomanda agli utenti di fare il backup della configurazione prima dell'aggiornamento per evitare che la configurazione venga persa, quindi preparare la linea di configurazione per evitare che il programma principale venga perso durante il processo di aggiornamento. Quando l'operazione è a un picco basso, l'aggiornamento AP causerà un riavvio.
- D: L'FS AC-224AP ha un'ottimizzazione wireless nello scenario in cui ci sono molti terminali di accesso locale?R: Sì, il controller LAN wireless FS può raggiungere una regolazione intelligente in tempo reale e distribuire i terminali a diversi AP per fornire servizi di accesso secondo il numero di utenti e il traffico dati su ogni AP associato, bilanciare la pressione del carico di accesso, aumentare la larghezza di banda media e la QoS degli utenti e migliorare l'alta disponibilità della connessione.
- D: FS AC-224AP ha garanzie di sicurezza dei dati?R: Sì, supporta un meccanismo completo di sicurezza dei dati e supporta le tecnologie di crittografia WEP, TKIP e AES per garantire la sicurezza della trasmissione dei dati sulle reti wireless. Allo stesso tempo, può prevenire e controllare efficacemente la diffusione di virus e attacchi al traffico di rete attraverso una varietà di meccanismi di sicurezza integrati, e controllare l'uso delle reti da parte di utenti illegali.
- D: L'FS AC-224AP ha dei requisiti sulla struttura della rete in termini di distribuzione?R: No, il controller LAN wireless può essere distribuito in qualsiasi struttura di rete di livello 2 o 3 senza cambiare alcuna architettura di rete o attrezzatura hardware, fornendo così un controllo di rete wireless sicuro senza soluzione di continuità.
- D: Quali metodi di inoltro dati supporta l'FS AC-224AP?R: FS AC-224AP supporta l'inoltro locale, l'inoltro centralizzato o l'inoltro flessibile basato sul business.
- D: L'FS AC-224AP supporta l'isolamento degli utenti basato su AP?R: Sì, supporta l'isolamento dell'utente basato su AP e supporta anche l'isolamento dell'utente basato sul controller LAN wireless globale e WLAN.