Che cos'è un Cavo di Alimentazione?
Un cavo di alimentazione è un cavo di linea o un cavo elettrico che collega vari dispositivi a un'alimentazione elettrica per fornire corrente. Costituiti da un filo di rame racchiuso in un materiale isolante e ricoperto da un materiale protettivo non conduttivo, i cavi di alimentazione sono dotati di spine specifiche per ogni Paese, per fornire energia elettrica in una varietà di condizioni e luoghi.
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240422111855hblufd.jpg)
Tipi di Cavo di Alimentazione Disponibili
Come Scegliere il Cavo di Alimentazione Giusto
Se state acquistando un cavo di alimentazione per la prima volta, concentratevi su queste caratteristiche e farete una buona scelta. Se siete alla ricerca di un cavo di alimentazione per la casa, l'ufficio o il data center, siamo a vostra disposizione.
Lunghezza del Cavo
Determinare la distanza tra il dispositivo e la presa e scegliere un cavo di lunghezza adeguata per ridurre al minimo il rischio di inciampare in un cavo troppo lungo o di non riuscire a raggiungere la presa con un cavo troppo corto.
Tensione & Corrente
Assicurarsi che la tensione e la corrente nominale del cavo corrispondano ai requisiti del dispositivo con cui lo si utilizza. È importante non superare la tensione nominale del cavo, in quanto ciò può causare il surriscaldamento, il danneggiamento o il rischio di incendio.
Calibro
Il calibro determina la conducibilità elettrica e la capacità massima di trasporto di corrente. Un numero di calibro inferiore indica un filo più spesso, mentre un numero di calibro superiore indica un filo più sottile. Correnti più elevate e lunghezze maggiori richiedono un cavo con un numero di calibro inferiore.
Tipo di Plug
Assicurarsi che il tipo di spina del cavo corrisponda alla presa o alla presa con cui lo si utilizzerà. I diversi paesi hanno tipi di spina diversi, quindi è bene scegliere un cavo con il tipo di spina adatto alla propria regione.
Classe dell'Apparecchiatura
Per alcune apparecchiature, come i dispositivi medici, il cavo di alimentazione deve soddisfare standard di sicurezza e certificazioni specifiche. Assicurarsi di scegliere un cavo che soddisfi gli standard appropriati per il dispositivo.
Tipo di Rivestimento
Le classificazioni più comuni del rivestimento dei cavi di alimentazione sono: SJT (Servic Junior Thermoplastic), SJTW (Outdoor-Rated Service Junior Thermoplastic), STOW (Service Oil Resistant Thermoplastic Overall Wiring).
Lunghezza del Cavo
Determinare la distanza tra il dispositivo e la presa e scegliere un cavo di lunghezza adeguata per ridurre al minimo il rischio di inciampare in un cavo troppo lungo o di non riuscire a raggiungere la presa con un cavo troppo corto.
Tensione & Corrente
Assicurarsi che la tensione e la corrente nominale del cavo corrispondano ai requisiti del dispositivo con cui lo si utilizza. È importante non superare la tensione nominale del cavo, in quanto ciò può causare il surriscaldamento, il danneggiamento o il rischio di incendio.
Calibro
Il calibro determina la conducibilità elettrica e la capacità massima di trasporto di corrente. Un numero di calibro inferiore indica un filo più spesso, mentre un numero di calibro superiore indica un filo più sottile. Correnti più elevate e lunghezze maggiori richiedono un cavo con un numero di calibro inferiore.
Tipo di Plug
Assicurarsi che il tipo di spina del cavo corrisponda alla presa o alla presa con cui lo si utilizzerà. I diversi paesi hanno tipi di spina diversi, quindi è bene scegliere un cavo con il tipo di spina adatto alla propria regione.
Classe dell'Apparecchiatura
Per alcune apparecchiature, come i dispositivi medici, il cavo di alimentazione deve soddisfare standard di sicurezza e certificazioni specifiche. Assicurarsi di scegliere un cavo che soddisfi gli standard appropriati per il dispositivo.
Tipo di Rivestimento
Le classificazioni più comuni del rivestimento dei cavi di alimentazione sono: SJT (Servic Junior Thermoplastic), SJTW (Outdoor-Rated Service Junior Thermoplastic), STOW (Service Oil Resistant Thermoplastic Overall Wiring).
Di Quale Cavo di Alimentazione Avete Bisogno?
La tabella seguente fornisce un'illustrazione chiara che può aiutare a identificare questi tipi di cavi di alimentazione.
Categoria
Plug Maschio
Connettore Femmina
Compatibilità di Tensione
Lunghezza
Tipo di Rivestimento del Cavo
Calibro
Applicazione
Cavo di Alimentazione IEC60320
IEC320 C14
IEC320 C20
IEC320 C13
IEC320 C15
IEC320 C19
NEMA 5-15R
100-250V AC
100-125V AC
2FT~10FT
SJT
SVT
14AWG
18AWG
Alimentazione stabile per data center, sale server, case, uffici e molti altri scenari. Compatibile con computer, display, stampanti, server, UPS, PDU, ecc.
Cavo di Alimentazione NEMA
NEMA 5-15P
IEC320 C5
IEC320 C13
IEC320 C15
100-125V AC
1FT~15FT
SJT
SVT
14AWG
16AWG
18AWG
Alimentazione stabile per data center, sale server, case, uffici e molti altri scenari. Compatibile con computer, display, stampanti, server, UPS, PDU, ecc.
Cavo di Alimentazione Internazionale
CEE 7/7
AS/NZS 3112
AS/NZS 4417
JIS 8303
BS1363 UK10
BS1363 UK13
SABS
IEC320 C5
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
100-125V AC
2FT~6FT
SJT
H05VV-F
VCTF
0,75mm²
1mm²
1,5mm²
Alimentazione stabile per data center, sale server, case, uffici e molti altri scenari. Compatibile con computer, display, stampanti, server, UPS, PDU, ecc.
Cavo di Estensione
IEC320 C14
IEC320 C20
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
1FT~10FT
SJT
12AWG
14AWG
16AWG
17AWG
18AWG
Alimentazione stabile per data center, sale server, case, uffici e molti altri scenari. Compatibile con computer, display, stampanti, server, UPS, PDU, ecc.
Cavo di Alimentazione Bloccabile
IEC320 C14 Z-Lock
IEC320 C20 Z-Lock
IEC320 C13
IEC320 C15
IEC320 C19
100-250V AC
2FT~6.6FT
SJT
STJW
12AWG
14AWG
17AWG
Alimentazione stabile per data center, sale server, case, uffici e molti altri scenari. Compatibile con computer, display, stampanti, server, UPS, PDU, ecc.
Cavo di Alimentazione dello Splitter
NEMA 5-15P
2 x IEC320 C13
100-125V AC
2FT~6FT
SJTW
16AWG
18AWG
Alimenta fino a 2 dispositivi utilizzando una sola presa di corrente. Alimentazione stabile per data center, sale server, case, uffici e molti altri scenari.
Cavo di Alimentazione di Livello Ospedaliero
NEMA 5-15P HG
IEC320 C13
IEC320 C19
IEC320 C13 Angolo di Discesa
IEC320 C13 Angolo di Salita
IEC320 C13 Angolo Retto
125V AC
2FT~6FT
SJTW
14AWG
16AWG
18AWG
Adatto per l'alimentazione di varie apparecchiature mediche, fornisce connessioni stabili e affidabili.
Cavo di Alimentazione ad Alta Tensione
LOCKING NEMA L6-20P
NEMA 5-20P
LOCKING NEMA L5-20P
LOCKING NEMA L5-15P
IEC320 C13
IEC320 C19
100-250V AC
100-125V AC
2FT~6FT
SJTW
12AWG
14AWG
Ideale per l'alimentazione di apparecchiature ad alta tensione/alta corrente. Compatibile con computer, display, stampanti, server, UPS, PDU, ecc.
Domande Frequenti
D: Qual è la lunghezza massima di un cavo di alimentazione?
D: Qual è la differenza tra i cavi di alimentazione con e senza messa a terra?
D: Posso estendere la lunghezza di un cavo di alimentazione?
D: Come nascondere i cavi di alimentazione?
Indipendentemente dal metodo utilizzato, assicuratevi sempre che i cavi non costituiscano un pericolo di inciampo o impediscano di muoversi con sicurezza nello spazio.