Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italy

Soluzione di rete per piccole e medie imprese

Accesso utente ad alta densità

Con MU-MIMO e antenne intelligenti, gli AP FS Wi-Fi 6 garantiscono reti ad alta velocità e stabili in ambienti di lavoro ad alta densità.

Proteggi la tua rete dalle minacce

Il gateway FS ha un firewall aziendale integrato, contro le violazioni dei dati e gli hack per salvaguardare i vari file e le informazioni sensibili della rete aziendale.

Installazione e uso facili

Con l'intuitiva interfaccia utente web e la gestione CLI, la rete può essere facilmente impostata e completamente controllata anche senza risorse IT.

Accesso utente ad alta densità

Con MU-MIMO e antenne intelligenti, gli AP FS Wi-Fi 6 garantiscono reti ad alta velocità e stabili in ambienti di lavoro ad alta densità.

Proteggi la tua rete dalle minacce

Il gateway FS ha un firewall aziendale integrato, contro le violazioni dei dati e gli hack per salvaguardare i vari file e le informazioni sensibili della rete aziendale.

Installazione e uso facili

Con l'intuitiva interfaccia utente web e la gestione CLI, la rete può essere facilmente impostata e completamente controllata anche senza risorse IT.

Soluzione di rete per l'istruzione

Accesso utente ad alta densità

Con MU-MIMO e antenne intelligenti, gli AP di FS Wi-Fi 6 garantiscono una rete ad alta velocità e stabile per aule, mense e biblioteche con clienti ad alta densità.

Accesso di sicurezza con autenticazione

Il controller wireless FS supporta il Web e l'autenticazione 802.1x, fornisce un accesso WiFi sicuro agli utenti autorizzati, per garantire la sicurezza dei dati accademici.

Monitoraggio facile e risoluzione rapida dei problemi

Con Web UI intuitiva e gestione CLI, la rete può essere gestione unificata e risolvere rapidamente i problemi per realizzare convenientemente la manutenzione. .

Accesso utente ad alta densità

Con MU-MIMO e antenne intelligenti, gli AP di FS Wi-Fi 6 garantiscono una rete ad alta velocità e stabile per aule, mense e biblioteche con clienti ad alta densità.

Accesso di sicurezza con autenticazione

Il controller wireless FS supporta il Web e l'autenticazione 802.1x, fornisce un accesso WiFi sicuro agli utenti autorizzati, per garantire la sicurezza dei dati accademici.

Monitoraggio facile e risoluzione rapida dei problemi

Con Web UI intuitiva e gestione CLI, la rete può essere gestione unificata e risolvere rapidamente i problemi per realizzare convenientemente la manutenzione. .

Soluzione di rete sanitaria

Roaming senza soluzione di continuità, affidabilità sempre attiva

Il controllore wireless FS ha una tecnologia di ammasso avanzata e raggiunge un roaming senza soluzione di continuità per soddisfare le esigenze dell'assistenza mobile e del giro del reparto.

Maggiore copertura, maggiore velocità

Il simbolo OFDM più lungo di Wi-Fi 6 fornisce una maggiore copertura e una maggiore velocità, quindi i segnali wireless ad alta velocità possono coprire ogni reparto, gli uffici e ovunque.

Accesso di sicurezza con autenticazione

Il controllore wireless FS supporta il Web e l'autenticazione 802.1x, fornisce un'interconnessione sicura delle reti interne ed esterne per proteggere le informazioni private.

Roaming senza soluzione di continuità, affidabilità sempre attiva

Il controllore wireless FS ha una tecnologia di ammasso avanzata e raggiunge un roaming senza soluzione di continuità per soddisfare le esigenze dell'assistenza mobile e del giro del reparto.

Maggiore copertura, maggiore velocità

Il simbolo OFDM più lungo di Wi-Fi 6 fornisce una maggiore copertura e una maggiore velocità, quindi i segnali wireless ad alta velocità possono coprire ogni reparto, gli uffici e ovunque.

Accesso di sicurezza con autenticazione

Il controllore wireless FS supporta il Web e l'autenticazione 802.1x, fornisce un'interconnessione sicura delle reti interne ed esterne per proteggere le informazioni private.

Soluzione di rete finanziaria

Livello Finanziario Sicuro Wireless

Il gateway FS ha un firewall aziendale incorporato, previene efficacemente gli attacchi degli hacker per garantire la sicurezza delle informazioni finanziarie.

Servizio affidabile e ininterrotto

Usare l'architettura di ridondanza per evitare frequenti interruzioni di servizio e rischi di perdita di dati, e migliorare l'efficienza operativa e l'affidabilità.

Maggiore copertura, maggiore velocità

Il simbolo OFDM più lungo di Wi-Fi 6 fornisce una maggiore copertura e una maggiore velocità, quindi i segnali wireless ad alta velocità coprono efficacemente i punti vendita finanziari.

Livello Finanziario Sicuro Wireless

Il gateway FS ha un firewall aziendale incorporato, previene efficacemente gli attacchi degli hacker per garantire la sicurezza delle informazioni finanziarie.

Servizio affidabile e ininterrotto

Usare l'architettura di ridondanza per evitare frequenti interruzioni di servizio e rischi di perdita di dati, e migliorare l'efficienza operativa e l'affidabilità.

Maggiore copertura, maggiore velocità

Il simbolo OFDM più lungo di Wi-Fi 6 fornisce una maggiore copertura e una maggiore velocità, quindi i segnali wireless ad alta velocità coprono efficacemente i punti vendita finanziari.

Soluzione di rete per la catena di ristorazione

Distribuzione ad alta densità, velocità aumentata

Con MU-MIMO e antenne professionali, gli AP FS Wi-Fi 6 garantiscono una rete stabile e ad alta velocità per ristoranti e caffè con clienti ad alta densità.

Accesso remoto con VPN

Il gateway FS supporta VPN, che può essere collegato con l'attrezzatura VPN della sede centrale e realizza la condivisione delle risorse del server.

Installazione e uso facili

Con l'intuitiva interfaccia utente web e la gestione CLI, la rete può essere facilmente impostata e completamente controllata anche in mancanza di risorse IT nel vostro ristorante e caffè.

Distribuzione ad alta densità, velocità aumentata

Con MU-MIMO e antenne professionali, gli AP FS Wi-Fi 6 garantiscono una rete stabile e ad alta velocità per ristoranti e caffè con clienti ad alta densità.

Accesso remoto con VPN

Il gateway FS supporta VPN, che può essere collegato con l'attrezzatura VPN della sede centrale e realizza la condivisione delle risorse del server.

Installazione e uso facili

Con l'intuitiva interfaccia utente web e la gestione CLI, la rete può essere facilmente impostata e completamente controllata anche in mancanza di risorse IT nel vostro ristorante e caffè.

FAQ sulle Soluzioni di Rete Diverse FS Wi-Fi 6

  • D: We already have an identity source system. Does your solution support docking?

    R: 

    Yes, the solution supports the docking of identity systems with mainstream third-party standard protocols, including LDAP, Windows AD domain, remote database linkage, etc.

  • D: Can I see the experience of a particular wireless access terminal?

    R: 

    Yes, FS AC-224AP supports view user information, signal strength, delay status, and other user experience data.

  • D: Will Wi-Fi 6 access points consume a lot of power?

    R: 

    No. FS Wi-Fi 6 access points will not consume a lot of power because they are designed with energy-saving technologies including single-antenna standby technology, dynamic MIMO power-saving technology, enhanced automatic power-saving transmission technology, and packet-by-packet power control technology. Combined with high-performance power design, FS Wi-Fi 6 access points provide high-speed wireless access while saving more power.

  • D: Does the solution support manage employees' online behavior?

    R: 

    Yes, FS SG-5110 provides detailed online behavior management of the intranet users, blocking a variety of non-work-related websites to create a good working atmosphere and improve work efficiency.

  • D: How can I upgrade my device?

    R: 

    The devices can be upgraded through CLI and Web management, we recommend that you use the web management method, it will make your network deployment easier.

  • D: Can I find out if someone has changed some configuration of the network?

    R: 

    Yes, each device supports detail logging, and you can check the configuration modification status through the log information.